Le digital dans l’automobile : quels outils pour les garagistes ?

,
Posté par NTN Europe le 17/05/2023

Exit la bonne vieille clé à molette et le burin à l’ancienne. Depuis quelques années, la digitalisation s’est accélérée. Mais quel est réellement l’impact du numérique pour un garagiste et comment s’adapter ? Le digital dans l’automobile, un challenge relevé haut la main grâce aux nouveaux outils performants !

 

L’essor du digital dans le secteur automobile

L’essor du digital dans le secteur automobile

Le secteur de la réparation automobile connait une mutation majeure depuis quelques années. Les évolutions technologiques ont considérablement modifié le quotidien des professionnels, poussés à appréhender ces nouvelles solutions.

Mécaniciens réparateurs automobiles, centres auto, ou encore pneumaticiens : le numérique a pour vocation de simplifier la vie de ces professionnels. L’objectif ? Réaliser un grand nombre d’opérations depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone pour : 

  • Accéder plus simplement à l’information ;
  • Réduire le délai de traitement pour les démarches administratives ;
  • Diminuer les déplacements ;
  • Présenter un large choix de pièces en ligne.

De plus, une meilleure efficacité opérationnelle se dégage, généralement, en passant par le digital. De réelles opportunités à la clé ! 

 

Digital dans l’automobile : les enjeux des garagistes

Digital dans l’automobile : les enjeux des garagistes

Les outils digitaux accompagnent surtout l’évolution globale du domaine automobile. En effet, les véhicules sont de plus en plus connectées ou autres mots ! Une aide supplémentaire permet de bien comprendre les problématiques rencontrées par une voiture citadine, un break ou une berline.

Certains constructeurs automobiles ont choisi de connecter une application (développée en amont) au système électronique du véhicule conçu. Le but ? Faciliter le diagnostic lors d’une panne, en guidant le garagiste avec des conseils précis. Ainsi, les outils digitaux sont synonymes de gain de temps et d’acquisition de nouvelles compétences, tout en permettant de se concentrer sur les tâches les plus importantes.

 

Les nouveaux outils digitaux SNR

 

Se documenter, se former, mieux réparer : des objectifs pour tout garagiste connecté. Quand le digital et l’automobile se rencontrent, un bel avenir se dessine ! Comment trouver des pièces plus facilement, assurer un montage technique spécifique ou bénéficier de formations à distance ?

Les outils digitaux prennent du galon pour répondre aux besoins des technologies de plus en plus complexes. Chez NTN, nous souhaitons simplifier le quotidien des garagistes afin que chaque solution digitale soit parfaitement intuitive ! Sans plus attendre, retrouvez des outils pensés pour gagner en efficacité.

 

YouTube 

Chaîne YouTube SNR (outil digital SNR)

Depuis 2022, une chaîne YouTube est entièrement dédiée au marché de la rechange automobile : SNR Automotive Aftermarket. Au programme ? Des vidéos tutoriels, des informations techniques, des conseils de professionnels, déclinés en 10 langues.  

 

Accéder à la chaîne YouTube SNR

 

Formation E-learning

Tech auto center (outil digital SNR)

Nos offres de formations dédiées aux garagistes leur permettent de se développer, d’acquérir des nouvelles compétences et de mieux répondre aux attentes du marché. Elles sont désormais disponibles en ligne, pour évoluer avec les nouvelles technologies.

 

Découvrir nos formations e-learning

 

Documentation en ligne disponible gratuitement sur le site internet

 

Le digital dans l’automobile amène un flot d’informations dans lequel il est parfois difficile de s’y retrouver. Quoi de mieux qu’une documentation précise, avec des éléments regroupés au même endroit ? Notre site web rassemble des brochures, flyers et informations sur les pièces défaillantes pour proposer une solution idéale aux garagistes.

 

Voir la documentation

Sans compter le site web pour les garagistes, actuellement en préparation !

 

TechScaN’R

TechScaN'R (Outil digital SNR)

 

L’application TechScaN’R fait partie des outils digitaux voués à changer positivement le quotidien de tout garagiste. 100% gratuite, elle offre différentes possibilités : 

  • Trouver les pièces adéquates et les informations techniques de toutes les références des marques NTN, SNR et concurrentes avec les bonnes pratiques de montage associées ;
  • Accéder très simplement à des vidéos techniques, des notices de montage ou de maintenance, des tutos ;
  • Bénéficier des processus de recherche des produits (via la plaque d’immatriculation, le numéro VIN européen du véhicule ou les références SNR / NTN / concurrentes).

 

Visiter la page TechScaN'R

 

A l’aide des nouveaux outils digitaux, tout professionnel de la réparation automobile peut devenir un garagiste connecté. Le digital et l’automobile s’allient donc pour améliorer la productivité dans les garages. Si la technologie prend de l’ampleur, les garagistes sauront sans problème faire face à ce flux d’informations techniques, avec les bons outils à disposition.