Benefíciese de innovaciones y diferentes opciones de nuestras guías lineales de generación II
Guías lineales NTN-SNR: calidad, seguridad y reducción de costes

Desde hace muchos años, nuestro equipo de ingeniería Linear Motion trabaja en el diseño de nuestros productos para que respondan lo mejor posible a las exigencias de nuestros clientes.
Calidad:
- Fiabilidad: Estricto respeto del alto nivel de calidad exigido a la producción NTN-SNR.
- innovación: oferta de soluciones innovadoras validadas después de numerosos test de larga duración.
Seguridad:
- Equivalencia: dimensiones conformes a la norma DIN 645.
- Dimensionamiento profesional gracias a nuestros ingenieros de aplicaciones.
- Errores de montaje evitados gracias a la tecnología NTN-SNR: railes empalmables sin límite.
Reducción de costes:
- La estructura modular de nuestras guías lineales permite utilizar un solo tipo de raíl para todas las versiones de patín, lo que disminuye los costes de almacenamiento de forma significativa.
- Alargamiento de los ciclos de mantenimiento de las guías lineales con jaula de bolas, lo que permite reducir los costos de explotación.
Gama de guías lineales, en versión estándar o miniatura
Las guías lineales están disponibles en diferentes versiones siguiendo la DIN 645, en versión estándar y miniatura, con o sin jaula de bolas.
Guías lineales estándar LGBC y LGBX de tamaño entre 15 y 55 mm
- Raíles en une pieza de 4 m máximo.
- Raíles empalmables y prolongables sin límite.
- Varias opciones de estanqueidad y de engrase.
- Amplia gama de accesorios: banda de protección, fuelles de protección, racores de engrase, elementos de fijación, etc.
Gracias a la tecnología NTN-SNR, los raíles empalmables y prolongables sin límite permiten la realización de carreras muy largas, así como la ampliación de sistemas existentes, evitando los errores de montaje.
Guías lineales miniaturas LGMC y LGMX de tamaño entre 07 y 15 mm
- Raíles de una pieza, de 2 m máximo.
- Raíles en versión estrecha o ancha.
- Construcción compacta.
- Materiales resistentes a la corrosión.

Descripción de sus aplicaciones industriales
Los módulos lineales se utilizan en el sector de la construcción mecánica general y especial:
- Máquina-herramienta.
- Líneas de montaje y de producción automatizada.
- Embaladoras.
- Prensas.
- Montaje aeronáutico.
- Industria de la madera.
- Industria de semi-conductores.
- Tecnologías médicas.
- etc.
Encuentre todas las gamas de guiado lineal NTN-SNR Descargar el FOLLETO

Consulte también las ofertas de módulos lineales, husillos de bolas, rodamientos lineales de bolas, ejes acanalados.
Tecnología de las jaulas de bolas, testimonio de nuestro experto

Nuestra tecnología de jaulas de bolas es un ejemplo para la industria.
- La separación de los cuerpos rodantes garantiza una gran suavidad de funcionamiento, un nivel sonoro reducido, y una mayor velocidad de desplazamiento.
- La integración de depósitos de lubricante confiere a nuestras guías lineales una gran longevidad y un intervalo de mantenimiento aumentado, lo que disminuye los costos de mantenimiento.
- Las posibilidades de reengrase inteligente por todas las caras de acceso de los conectores de lubricación aseguran una flexibilidad máxima al usuario.

¿Necesita una solución a medida? CONTÁCTENOS