L'école LEARN
Une formation qualifiante et 100% financée
Vous souhaitez vous former à un métier technique et intégrer NTN Europe, une entreprise innovante et leader sur le marché ?
Rejoignez LEARN, notre école de formation interne, ouverte à tous, sans condition de diplôme ni d’expérience dans les domaines techniques.

Formation
100% financée

Accessible à tous
sans condition de diplôme

Certificat CQPM
reconnu dans la profession

Signature d'un CDI
chez NTN Europe
Prochaine Formation LEARN
- Réunion d'information : 28 Avril 2026
- Début de formation : 1er juin 2026
Une formation sur mesure pour se former aux métiers de l’Industrie
LEARN est une formation individualisée, conçue par NTN, pour vous préparer aux métiers techniques tels que :
Usinage & Rectification,
Montage & Assemblage
Contrôle qualité
Avec LEARN, vous
Acquérez les bases théoriques et techniques essentielles.
Développez des compétences pratiques grâce à une immersion en atelier.
Apprenez auprès d’experts de l’industrie.
Une formation qualifiante de 13 mois, financée à 100%
Etape 1 : IMMERSION
1 mois

Découverte des métiers
et pré-qualification
Formation technique
Stage d’observation
Contrat CARED (stage rémunéré)
Etape 2 : FORMATION METIER
12 mois

Formation spécifique et
pratique en atelier
Formation individualisée (280h)
Contrat : alternance, CDI, CDD selon profil
Travail en horaires 2x8 (matin/après-midi)
Une formation accessible à tous

Recrutement sans CV, seule votre motivation et vos aptitudes sont prises en compte !
En recherche d’un premier emploi, en reconversion professionnelle ? Notre formation est ouverte à tous les candidats de plus de 18 ans sans condition de qualification ou de diplôme.
Un processus de recrutement simplifié en 4 étapes clés :
Réunion d'information
Tests pratiques (logiques et montage)
Entretien de motivation
Début de la formation
Ils ont réussi grâce à LEARN
206
apprenants formés
179
CDI signés post formation
98%
de satisfaction
87%
de réussite
Pourquoi choisir la formation LEARN ?
ENTREPRISE
Entreprise internationale
et à haute technologie
Client prestigieux
pratique et qualifiante
FORMATION
Formation sans exigence de diplome
accessible à tous
Formation 100%
pratique et qualifiante
METIER
Emploi en CDI
après la formation
Métier haute précision
dans l'Industrie
Ils soutiennent la formation LEARN :
Vous souhaitez intégrer
la prochaine session de recrutement ?