POWERTRAIN, PIEZAS DE RECAMBIO
para Vehículos Ligeros

Benefíciese de la experiencia de un fabricante de componentes de origen, multi especialista de piezas de distribución y accesorios de motor. 

La eficacia de un motor no puede sufrir las consecuencias de una aproximación o un compromiso acerca de la calidad de las piezas que lo componen.

moteur-2

Nuestra posición como fabricante de componentes de origen nos ha permitido ganar la confianza de los principales constructores automóviles. Nuestra completa gama de distribución y de accesorios cubre cerca del 97% del parque europeo.

Garantizamos:

  • Una calidad idéntica a las especificaciones del constructor.
  • Un alto nivel de durabilidad.
  • Una eficacia de primer orden.
  • Una capacidad de innovación y de diseño de los productos del mañana. 
  • Un acompañamiento vía nuestra oferta de servicios y de soportes de comunicación técnicos.

Nuestra gama de distribución:

  • Más de 600 kits de distribución y kits de distribución con bomba de agua.
  • Cerca de 600 referencias también de rodillos tensores, rodillos hidráulicos y enrolladores de distribución.
  • Aplicaciones para cerca de 60 constructores.

Nuestra amplia gama nos permite cubrir todas las necesidades, especialmente en aplicaciones asiáticas con productos de marca NTN, y por nuestra doble identidad europea y japonesa.

Kits de distribución

  • Cerca 500 kits de distribución que incluyen el conjunto de componentes necesarios para el montaje y garantizando una operación de mantenimiento de calidad óptima.
  • Más de 150 kits de distribución con bombas de agua cubriendo las aplicaciones más habituales como complemento a las recomendaciones del fabricante. Las referencias únicas simplifican la gestión de sus stocks.
moteur-3

Rodillos de distribución

Primordiales para el buen funcionamiento de la distribución, los rodillos de distribución pueden alcanzar velocidades de rotación muy altas (varias veces el régimen motor). Están sometidos a fuertes tensiones, por lo que se deben controlar y sustituir las recomendaciones del constructor. 

Tecnologías NTN presentes sobre el mercado:

  • Rodillos tensores estáticos, sobre placa o excéntrica.
  • Rodillos tensores dinámicos automáticos.
  • Rodillos tensores hidráulicos.
  • Rodillos enrolladores dentados, con flancos o estándar.
moteur-4

¿Lo sabía? NTN tiene la exclusividad para la fabricación de rodillos hidráulicos para aplicaciones del grupo VW.

Nuestra gama de accesorios es una de las más completas del mercado, y se compone de correas de accesorios, rodillos tensores, kits de accesorios, poleas Damper, kits Damper, poleas de rueda libre de alternador, rodamiento de compresor de aire acondicionado, etc.

moteur-5

Correas de accesorios

La correa de accesorios permite la transmisión del par a los elementos del sistema auxiliar: alternadores, bombas de dirección asistida, bombas de agua (según los montajes), compresores de aire acondicionado, etc.

Las correas de accesorios SNR son:

  • estudiadas y optimizadas en términos de longitud, con tolerancias muy cercanas a las de las correas que montan los vehículos en primer equipo
  • validadas para cada aplicación vehículo

Teniendo en cuenta que las correas de accesorios, tanto estriadas como trapezoidales, están sujetas a envejecimiento, le recomendamos:

  • Controlar con regularidad el desgaste.
  • Respetar el intervalo de cambio recomendado por el constructor y/o por NTN.
  • Reemplazar sistemáticamente una correa desmontada por una correa nueva.
moteur-6

Rodillos de accesorios

Los rodillos tensores crean la tensión adecuada de la correa de accesorios y de la correa dentada en la distribución, permitiendo compensar las tolerancias de los diversos elementos arrastrados, además del alargamiento de la correa debido al desgaste. Escoger rodillos tensores de calidad es importante para su motor.

Tecnologías NTN presentes en el mercado:

  • Rodillos tensores automáticos: atenúan los picos de tensión y el deslizamiento de la correa, y permiten la reducción de ruidos.
  • Rodillos tensores mecánicos: la amortiguación se hace por medio de un resorte de tensión.
  • Rodillos enrolladores con nervaduras, flancos o estándar.
moteur-7

Kit de accesorios

Es la solución de reparación completa, que incluye la correa de accesorios, los rodillos tensores, los enrolladores y la tornillería necesaria.

Ventajas del kit:

  • Todos los componentes en un único embalaje.
  • No hay error de identificación.
  • Se gestiona una sola referencia.
moteur-8

Poleas Damper o poleas de cigüeñal

La polea Damper amortigua las vibraciones debidas a los aciclismos provenientes del cigüeñal, permitiendo así el funcionamiento óptimo de la correa y de los elementos arrastrados. Una polea de calidad asegura un alto nivel de protección del motor y disminuye los riesgos de rotura de los elementos arrastrados, incluso de la correa.

Las referencias de poleas y de kits Damper SNR presentan:

  • Una regularidad de funcionamiento.
  • Un alto nivel de filtración y de protección de los órganos accesorios.
  • Una duración de vida aumentada.

Dado que están sometidas a fuertes tensiones, le recomendamos efectuar un control visual de las poleas Damper cada 60 000 km y en el momento del cambio de la distribución o de uno de los otros elementos arrastrados.

moteur-9

 

Kits Damper

Es la solución de sustitución completa, que incluye une polea Damper y componentes de fijación.

Ventajas del kit:

  • Todos los componentes en un único embalaje. 
  • No hay error de identificación.
  • Se gestiona una sola referencia.
  • Una reparación de calidad.
moteur-10

Poleas de rueda libre de alternador

La polea de rueda libre de alternador permite disminuir las tensiones ligadas a los aciclismos del motor y a las variaciones brutales de rotación y de par, arrastrando al alternador durante las fases de aceleración del cigüeñal. Permite también preservar y prolongar la duración de vida del alternador, de la correa y del sistema de accesorios.

Las poleas de rueda libre de alternador propuestas por NTN se diseñan para:

  • Responder a los esfuerzos de los motores recientes cada vez más complejos.
  • Limitar los riesgos de avería de la polea.

Recomendamos un control regular del funcionamiento de la polea de rueda libre de alternador y su sustitución en el momento del mantenimiento del sistema de accesorios.

 

Todo sobre las piezas de recambio automóvil en nuestros catálogos     Ver la DOCUMENTACIÓN

Encontrar todas las piezas en el catálogo on-line     Abrir e-Shop

Portrait Anais

#PERFORMANCEINSIDE reside tanto en la amplitud de la oferta y la complementariedad entre distribución y accesorio, como en el dominio de los parámetros técnicos. Como fabricante, NTN-SNR garantiza la calidad de origen de las piezas. El grupo es líder mundial de los rodillos hidráulicos en primer equipo. Las distribuciones que los integran son conocidas por ser más fiables y más económicas en mantenimiento.

Anaïs Le Fouler - Product Line Manager, Gamas MOTOR, Automotive Aftermarket NTN
moteur-11

¿Tiene una consulta técnica? CONTÁCTENOS