Da oltre 100 anni, NTN aiuta il mondo a muoversi e a evolvere

Una presenza consolidata in diversi settori (industria, aerospaziale, automotive). Grazie ad un costante adattamento, NTN è in grado di soddisfare le aspettative dei propri clienti per consentirgli di beneficiare delle migliori innovazioni tecniche. Ecco perché l'innovazione è al centro della filosofia NTN.
Oggi più che mai siamo convinti che il nostro ruolo sia quello di essere attori del cambiamento.
NTN si sente in dovere di accompagnare i suoi partner verso un futuro più fluido, più mobile e più armonioso, basato su un uso più efficiente dell'energia. NTN in Europa è orgogliosa di essere al servizio del movimento.
Insieme, continuiamo a rendere il mondo Nameraka.
Insieme, continuiamo a rendere il mondo Nameraka.
Siamo tutti al servizio del movimento
In qualità di ingegneri, sviluppatori e produttori, siamo esperti in efficienza energetica e appassionati di movimento. Le nostre radici giapponesi e la nostra identità europea hanno contribuito ad arricchire le nostre competenze all'avanguardia e il nostro spirito pionieristico.

NTN, leader mondiale nei prodotti di alta precisione per il movimento
NTN Europe & Africa
milioni di euro di fatturato
1,206
dipendenti
+5,200
siti de produzione
14
del fatturato investito in R&S
3,1%

NTN nel mondo
miliardi di euro di fatturato
5.05
dipendenti
+22,000
siti di produzione
72
centri di ricerca
2
Oltre 100 anni di storia
Fondata nel 1916 ad Annecy (Francia) con il nome di SRO (Société de Roulements à Billes), per circa mezzo secolo la nostra azienda era conosciuta come SNR (Société Nouvelle de Roulements). A più di un secolo dalla sua creazione, NTN Europe, parte integrante del gruppo NTN Corporation, è uno dei leader mondiali nella meccanica di alta precisione.

























