Le guide lineari SNR sono prodotti di precisione di alta qualità, che associano lo sviluppo di prodotti orientati al cliente e requisiti di elevate prestazioni. L’offerta proposta al cliente comprende un’ampia gamma di prodotti per varie applicazioni in tutti i settori dell’industria.
- Dimensioni secondo DIN ISO 12090
- Guide lineari con e senza tecnologia gabbia guidasfere
- Rotaia unica per tutte le versioni, altezze e tipo di pattini
- Diverse opzioni di guarnizioni e lubrificazione
- Ampia scelta di accessori per copertura della rotaia ed elementi di serraggio
- Diversi rivestimenti resistenti alla corrosione
Guide Lineari, versione standard

- Velocità e accelerazione elevate
- Disposizione delle piste di rotolamento con un angolo di 45° e con eguali capacità di carico in tutte le direzioni
- Basso attrito dovuto alle piste ad arco circolare
- Elevata tolleranza e capacità di compensazione degli errori grazie alla disposizione a DF delle piste di rotolamento
- Rotaie standard in un unico pezzo fino a 4 m di serie
- Produzione rotaie giuntabili all’infinito (J rails) con segmenti in regime arbitrario
- Pattini con gabbia guidasfera ed elevatissima fluidità di corsa, e rumorosità ridotta
Guide lineari in versione miniaturizzata
- Dimensione compatta
- Rotaie e pattini in materiale resistente alla corrosione, di serie
- Rotaie in un unico pezzo fino a 2 m di serie

Guide lineari larghe in versione miniaturizzata

- Dimensione compatta
- Elevata rigidità nei momenti di carico Mx trasversali della direzione della rotaia
- Rotaie e pattini in materiale resistente alla corrosione, di serie
- Rotaie in un unico pezzo fino a 2 m di serie
Opzioni
- Cromo duro, cromo nero e rivestimento DURALLOY TDC come protezione dalla corrosione
- Diverse opzioni di guarnizioni per un adattamento ottimale ai requisiti delle applicazioni
- Diverse opzioni di lubrificazione ad alte prestazioni per aree speciali di applicazioni
- Diverse connessioni di lubrificazione standard per un’integrazione ottimale nell’applicazione

Accessori

- Kit di guarnizioni per l’adattamento individuale dei pattini alle condizioni dell’applicazione
- Tappi in plastica, tappi in ottone, nastri di copertura o soffietti come copertura della rotaia
- Elementi di bloccaggio manuali e pneumatici
Per maggiori informazioni
Tecnologia gabbia guidasfere: la testimonianza del nostro esperto

La nostra tecnologia delle gabbie guidasfere lineari offre vari vantaggi per il settore industriale.
- La separazione dei corpi volventi garantisce una grande fluidità di corsa e una rumorosità ridotta anche con movimenti rapidi.
- L'integrazione delle tasche per lubrificante garantisce una durata oprerativa prolungata alle guide lineari e intervalli di manutenzione ottimizzati, che riducono notevolmente i costi di manutenzione.
- La rilubrificazione intelligente su entrambi i lati dei pattini garantisce la massima flessibilità per l'utente finale.
Ulrich GIMPEL - General Manager Lead Center Linear Motion