Superviseur Production (H/F) - Allonnes (72)

Activité: Production
Référence: 2023-2456
Localisation: ,
Profil requis: Bac +2/3
Type de contrat: CDI

Contexte du recrutement 

Le Superviseur de production, en charge du management de son équipe, organise au quotidien et en temps réel la production sur son périmètre.

Vos missions :

  • Optimiser la qualité et la productivité sur ses lignes de production dans le respect de la réglementation, des règles d’Hygiène et de Sécurité, des Coûts et des Délais prévus.
  • Etre garant de la continuité de la chaîne de production, il dispose d’un rôle de contrôle qualité et assure aussi une liaison avec les services connexes.
  • Résoudre les problèmes courants du quotidien, et en tant que Chef d’îlot d’un ou plusieurs process, il est en charge d’animer des actions de progrès afin d’améliorer la performance industrielle de son îlot.
  • Etre garant au quotidien de l’adéquation en nombre et en compétence des Ressources Humaines de son secteur pour répondre aux demandes du PIC/PDP (Plan Industriel Commercial/Plan Directeur de Production).

Et si c'était vous ?

De formation BAC + 3 à dominante technique ainsi qu’une expérience managériale souhaitée


Compétences comportementales :

  • Organisation, aptitude à communiquer et à transmettre des informations, capacité rédactionnelle, esprit d’analyse et de synthèse
  • Impartialité, réactivité, adaptabilité, rigueur, exemplarité
  • Assure le management de proximité avec empathie auprès de ses collaborateurs. Sait motiver, féliciter et encourager son équipe

Conditions :

  • Type de contrat : CDI
  • Statut : ETAM
  • Date de démarrage : dès que possible
  • Localisation : Allonnes (72)
  • Travail en 2*8

 

Merci d’envoyer lettre de motivation et CV par mail : estelle.chalubert@ntn-europe.fr

 

Pourquoi nous rejoindre?

En travaillant chez NTN, vous bénéficierez de formations sur-mesure, d’un parcours d’intégration, et de perspectives d’évolution !

Nous proposons un package salarial attractif et évolutif (primes, intéressement, indemnités transport, restaurant d’entreprise et divers avantages liés à notre CSE …)

Pour en savoir plus sur nos engagements rendez-vous ici : https://www.ntn-snr.com/fr/ntn-snr-roulements