Nachtexpress
SNR liefert Ihre Ersatzteile per Nachtexpress
Ab Juli
Zeit ist Geld – besonders, wenn Sie Ihren Kunden schnelle Lösungen bieten müssen. Nicht immer hat man alle dringend benötigten Ersatzteile direkt auf Lager. Deswegen liefert SNR ab Juli in Kooperation mit Nightstar auch per Nachtexpress: Bestellen Sie bis 16:30 Uhr und Ihre Ware wird bis 08:00 Uhr geliefert.

Bestellen Sie am Abend und erhalten Sie Ihre Teile vor 8 Uhr morgens.
So einfach funktioniert’s
1. Bestellung bis 16:30 Uhr : Geben Sie Ihre Ersatzteil-Bestellung wie gewohnt auf und wählen Sie die Lieferung via Nachtexpress.
2. Wir bereiten die Lieferung vor : Wir packen Ihre Teile in unserem Lager in Bielefeld.
3. Über Nacht unterwegs : Wir übergeben Ihre Sendung an Nightstar, die sie über Nacht ausliefern.
4. Zustellung bis 08:00 Uhr : Pünktlich zum Arbeitsbeginn trifft Ihre Lieferung bei Ihnen ein – Sie können sie direkt in Ihre Liefertour aufnehmen und umgehend an die Werkstatt ausliefern.
Der Nachtexpress Service startet im Juli
Wir erlassen Ihnen im Juli die Liefergebühren für Ihre ersten fünf Bestellungen!*.
*Diese Aktion gilt pro Rechnungsempfänger (nicht Lieferempfänger) und ist limitiert auf nachtexpresstypische Mengen für den Werkstattbedarf
Umfangreiches Produktsortiment verfügbar
Unser Distributionzentrum in Bielefeld bietet Ihnen Ersatzteile von Antriebswelle bis Zahnriemen. Keine langen Wartezeiten, maximale Flexibilität und OE-Qualität über Nacht.

Antriebswellen

Stoßdämpfer

Radlager

Aufhängung
FAQ
Was kostet der Nachtexpress?
Bis 20kg bringt die Lieferung via Nachtexpress Gebühren in Höhe von 17,50EUR mit sich. Jedes zusätzliche KG wird mit 2,00EUR/kg berechnet.
Werden Lieferungen kumuliert?
Ja, Ihre Bestellungen pro Tag werden zusammengefasst, sodass nur einmal die Liefergebühr anfällt.
Welche Voraussetzungen gelten für die Zustellung?
Grundvoraussetzung für die Teilnahme am Nachtexpress Service ist ein von ihnen benannter diebstahlsicherer Abstellort.
Wie funktionieren die ersten 5 Gratis-Lieferungen?
Bei Ihren ersten fünf Nachtexpress-Bestellungen erlassen wir Ihnen automatisch die Liefergebühren. Sie müssen nichts weiter tun – der Rabatt wird direkt in der Abrechnung berücksichtigt. Bitte beachten Sie das diese Aktion nur im Juli gültig ist und pro Rechnungsempfänger und nicht pro Lieferempfänger/Versandadresse. Die Aktion ist limitiert auf nachtexpresstypische Mengen für den Werkstattbedarf, d.h. maximal 4 Referenzen einer Produktfamilie.
Was passiert, wenn ich keinen gesicherten Abstellort habe?
Sollte kein gesicherter Abstellort zur Verfügung stehen, erfolgt die Ablage an einem anderen Ort auf Ihre Verantwortung. (Für Verluste und Beschädigungen kann keine Haftung übernommen werden.)
SNR per Nachtexpress: Mit Express-Geschwindigkeit durch
die Musik- und Filmgeschichte
Der Nachtexpress-Transporter hat sich auf eine nächtliche Reise durch die berühmtesten Szenen der Film- und Musikgeschichte gemacht. Er raste von der Dämmerung bis zum Morgengrauen, heizte über nächtliche Highways, hielt erst, wenn alle Teile ausgeliefert waren, und reiste durch neue Galaxien wie ein Raumschiff mit Warp‐Geschwindigkeit. In jedem Motiv verstecken sich Anspielungen an ikonische Momente der Film- und Musikgeschichte. Können Sie alle Referenzen erraten?



