Assistant Commercial France - Lyon H/F

Activity: Commerce / Vente
Reference: 2022-1873
Location: France , Lyon
Required profile: Bac +2/3
Contract type: CDI

Contexte du recrutement : 

Vous êtes rattaché au Service client de la Business Unit IAE Industrie (pièces de rechange pour l’activité Industrie). Vous travaillez en collaboration avec des ingénieurs commerciaux et en équipe avec les autres assistants.

 

Vos missions : 

Pour un portefeuille clients en B to B de constructeurs en France, vous réalisez le suivi de la demande client IAE Industrie. Pour ce faire, vous formalisez et suivez les carnets de commandes.

Vous gérez le prévisionnel de commande et assurez la coordination logistique des besoins client.

Vous participez à élaborer et mettre à jour les procédures clients IAE Industrie.

Enfin, vous assurez l’interface avec les différents services supports de l’entreprise (comptabilité, logistique, approvisionnement…)

 

Et si c'était vous ? 

De formation Bac +2/3 dans les filières commerciales, vous avez l’expérience de l’administration des ventes idéalement en milieu industriel. Vous maîtrisez Excel et si possible SAP.

De nature bienveillante, vous avez un excellent relationnel et aimez travaillez en équipe. Vous faites preuve de rigueur et d’autonomie. Organisé, vous êtes reconnu pour votre dynamisme.

 

Conditions : 

  • Type de contrat : CDI, statut Technicien
  • Date de démarrage : dès que possible
  • Localisation : Lyon (Vaise)
  • Travail en journée avec horaires flexibles
  • 38h75 par semaine
  • Tickets restaurants
  • 4 RTT par an en plus des 5 semaines de congés
  • Rémunération : entre 28K et 32K annuel selon expériences/compétences

 

Pourquoi nous rejoindre ? 

En travaillant chez NTN, vous bénéficierez de formations sur-mesure, d’un parcours d’intégration, et de perspectives d’évolution !

Nous proposons jusqu’à 2 jours de télétravail par semaine (variable selon les contraintes du poste), un package salarial attractif et évolutif (primes, intéressement, indemnités transport, restaurant d’entreprise et divers avantages liés à notre CSE …) 

Pour en savoir plus sur nos engagements rendez-vous ici : https://www.ntn-snr.com/fr/ntn-snr-roulements  



Vous vous reconnaissez ?

Vous êtes prêt à vous investir dans une entreprise de haute technologie et travailler pour des clients prestigieux : Postulez !  
Nous traiterons votre candidature avec objectivité et équité.
Si vous êtes retenu pour un entretien, vous serez amené à rencontrer les managers, le Responsable RH de site, une personne du service recrutement, et à passer un test de raisonnement.

 

Envie d’aller plus loin ? 

Nous sommes NTN et nous rendons le monde Nameraka ! https://youtu.be/pJ326BZbOns

 

NTN dans le monde :

  • Siège social au Japon
  • Périmètre Asie + Amérique du Nord
  • + de 4 Milliards de Chiffres d’Affaires
  • + de 23 000 collaborateurs
  • 73 sites de production

 

NTN Europe :

  • Siège social à Annecy
  • Périmètre Europe / Afrique / Amérique du Sud
  • + de 1 Milliards de Chiffres d’Affaires
  • 3,3% du CA en R&D
  • + de 6 500 collaborateurs (dont + de 2600 en France)
  • 15 sites de production (dont 7 en France)