Technicien méthodes / amélioration continue (H/F)

Activity: Procédés et industrialisation
Reference: 2022-1878
Location: France , Seynod
Required profile: Bac +2/3
Contract type: CDI

Contexte & Missions

 

Au sein du site de production de Seynod, vous êtes le garant de la fiabilité des équipements "transitiques". 

 Vos missions principales au quotidien sont les suivantes :

  • Diminuer les sources de pertes liées aux transitiques de l’atelier.
  • Effectuer des observations des moyens pour mettre en évidence les "MUDA" (gaspillages) liés aux transitiques.
  • Piloter et animer des chantiers de performance avec l’aide du responsable méthodes.
  • Construire et analyser les indicateurs de performance d’un moyen.
  • Réaliser des graphes, schémas, tableaux  sur les outils bureautique (Excel et Powerpoint).

Et si c'était vous ?

 

De  formation initiale bac+2 à bac+3 en mécanique, vous avez un attrait pour le Lean manufacturing. 

 Compétences clés :

  • Curiosité et goût pour l’innovation.
  • Rigueur et organisation.
  • Esprit d’initiative.
  • Ténacité.
  • Esprit d’équipe.
  • Sens de l’écoute et de la communication.

 

Conditions : 

 

  • Type de contrat : CDI, statut Technicien
  • Date de démarrage : dès que possible
  • Localisation : Annecy (agglomération)
  • Travail en journée avec horaires flexibles
  • 37,5h par semaine de travail effectif
  • 4 RTT par an en plus des 5 semaines de congés
  • Aide à la recherche de logement si changement de région
  • Rémunération : entre 28K et 36K annuel selon expériences/compétences

 

Pourquoi nous rejoindre ? 

 

En travaillant chez NTN, vous bénéficierez de formations sur-mesure, d’un parcours d’intégration, et de perspectives d’évolution ! 

Nous proposons jusqu’à 2 jours de télétravail par semaine (variable selon les contraintes du poste), un package salarial attractif et évolutif (primes, intéressement, indemnités transport, restaurant d’entreprise et divers avantages liés à notre CSE …) 

Pour en savoir plus sur nos engagements rendez-vous ici : https://www.ntn-snr.com/fr/ntn-snr-roulements  

 

Vous vous reconnaissez ?

 

Vous êtes prêt à vous investir dans une entreprise de haute technologie et travailler pour des clients prestigieux : Postulez !  

Nous traiterons votre candidature avec objectivité et équité.

Si vous êtes retenu pour un entretien, vous serez amené à rencontrer les managers, le Responsable RH de site, une personne du service recrutement, et à passer un test de raisonnement.