Lead developer PHP/Symfony/Angular H/F

Activity: Informatique / Système Information
Reference: 2022-1922
Location: France , Annecy
Required profile: Bac+5
Contract type: CDI

Contexte & Missions

Le Département Organisation et Informatique (DOI) est responsable de l'architecture, du déploiement et de la maintenance des applications métiers.


Suite à la création d'un domaine spécialisé dans le digital orienté business et outils collaboratifs, l'équipe "IT for Business & digital Workplace" souhaite se renforcer pour accueillir et conduire de nouveaux projets.


Dans le cadre du développement de notre application marketing nommée "Diagram" nous recherchons notre futur "lead developer". Vous travaillerez en étroite collaboration avec le chef de projet, ainsi que les développeurs de l'application sur des projets Agile Scrum, dans un contexte international.

Vous serez amené à concevoir, développer, documenter et être garant des développements de votre périmètre tout en respectant les règles et les standards d'architecture SI. Avec l'aide de l'équipe vous devrez comprendre le besoin des clients internes, proposer les solutions adéquates, les développer, les tester et les livrer jusqu'en production. Vous assurerez également le support et le monitoring de votre périmètre applicatif.

 

Et si c'était vous ?

Votre profil :

-Bac+5 (école d'ingénieur, mastère informatique)
-4 années d'expériences professionnelles significatives dans le développement informatique

Langages informatiques utilisés :

PHP / Symfony / Angular

 

Conditions

  • Type de contrat : CDI, statut Cadre
  • Date de démarrage : dès que possible
  • Localisation : Annecy (agglomération). 
  • Forfait 40h avec horaires flexibles
  • 8 RTT par an en plus des 5 semaines de congés
  • Aide à la recherche de logement si changement de région
  • Rémunération : entre 38K et 50K annuel selon expériences/compétences

 

Pourquoi nous rejoindre ? 

 

En travaillant chez NTN, vous bénéficierez de formations sur-mesure, d’un parcours d’intégration, et de perspectives d’évolution !

 

Nous proposons jusqu’à 2 jours de télétravail par semaine (variable selon les contraintes du poste), un package salarial attractif et évolutif (primes, intéressement, indemnités transport, restaurant d’entreprise et divers avantages liés à notre CSE …) 

Pour en savoir plus sur nos engagements rendez-vous ici : https://www.ntn-snr.com/fr/ntn-snr-roulements  

 

Vous vous reconnaissez ?

 

Vous êtes prêt à vous investir dans une entreprise de haute technologie et travailler pour des clients prestigieux : Postulez !  

Nous traiterons votre candidature avec objectivité et équité.

Si vous êtes retenu pour un entretien, vous serez amené à rencontrer les managers, le Responsable RH de site, une personne du service recrutement, et à passer un test de raisonnement.

 

Envie d’aller plus loin ? 

 

Nous sommes NTN et nous rendons le monde Nameraka ! https://youtu.be/pJ326BZbOns

 

NTN dans le monde :

·         Siège social au Japon

·         Périmètre Asie + Amérique du Nord

·         + de 4 Milliards de Chiffres d’Affaires

·         + de 23 000 collaborateurs

·         73 sites de production

 

NTN Europe :

·         Siège social à Annecy

·         Périmètre Europe / Afrique / Amérique du Sud

·         + de 1 Milliards de Chiffres d’Affaires

·         3,3% du CA en R&D

·         + de 6 500 collaborateurs (dont + de 2600 en France)

·         15 sites de production (dont 7 en France)