Chef de projet IT H/F

Activity: Informatique / Système Information
Reference: 2022-2009
Location: France , Annecy
Required profile: Bac+5
Contract type: CDI

Contexte & Missions

 

Au sein de la direction informatique du groupe, vous accompagnez l'entreprise dans son ambitieux programme de transformation digitale PLM.

A ce titre, vos missions seront les suivantes :

  • Challenger nos clients internes dans l'expression de leurs besoins
  • Contribuer à la réalisation de projets PLM sur la plateforme TC
  • Organiser des recettes et des tests d’intégration
  • Assurer le support utilisateur des solutions mises en œuvre

Et si c'était vous ?

 

De formation ingénieur informatique, vous possédez une réelle expérience de la gestion de projet en mode Scrum.

Vous êtes moteur dans un groupe, proactif, et avez le goût pour le travail en équipe et le sens du client (interne).

Vous avez la culture du résultat et une bonne capacité à vous engager sur des délais/charges à tenir.

La maîtrise de l’anglais est requise pour ce poste, car vous serez en lien avec l’ensemble des filiales du groupe.

 

Conditions

 

  • Type de contrat : CDI, statut Cadre
  • Date de démarrage : dès que possible
  • Localisation : Annecy (agglomération). 
  • Forfait 40h avec horaires flexibles
  • 8 RTT par an en plus des 5 semaines de congés
  • Aide à la recherche de logement si changement de région
  • Rémunération : entre 38K et 50K annuel selon expériences/compétences
  • Télétravail : 2 jours par semaine
    Déplacements possibles dans les filiales, de manière très ponctuelle en fonction des projets confiés.
     

Pourquoi nous rejoindre ? 

 

En travaillant chez NTN, vous bénéficierez de formations sur-mesure, d’un parcours d’intégration, et de perspectives d’évolution !

Nous proposons jusqu’à 2 jours de télétravail par semaine (variable selon les contraintes du poste), un package salarial attractif et évolutif (primes, intéressement, indemnités transport, restaurant d’entreprise et divers avantages liés à notre CSE …) 

Pour en savoir plus sur nos engagements rendez-vous ici : https://www.ntn-snr.com/fr/ntn-snr-roulements  

 

Vous vous reconnaissez ?

 

Vous êtes prêt à vous investir dans une entreprise de haute technologie et travailler pour des clients prestigieux : Postulez !  

Nous traiterons votre candidature avec objectivité et équité.

Si vous êtes retenu pour un entretien, vous serez amené à rencontrer les managers, le Responsable RH de site, une personne du service recrutement, et à passer un test de raisonnement.

 

Envie d’aller plus loin ? 

 

Nous sommes NTN et nous rendons le monde Nameraka ! https://youtu.be/pJ326BZbOns

 

NTN dans le monde :

·         Siège social au Japon

·         Périmètre Asie + Amérique du Nord

·         + de 4 Milliards de Chiffres d’Affaires

·         + de 23 000 collaborateurs

·         73 sites de production

 

NTN Europe :

·         Siège social à Annecy

·         Périmètre Europe / Afrique / Amérique du Sud

·         + de 1 Milliards de Chiffres d’Affaires

·         3,3% du CA en R&D

·         + de 6 500 collaborateurs (dont + de 2600 en France)

·         15 sites de production (dont 7 en France)