Assistant Administration des Ventes Grands Comptes - Lyon H/F

Activity: Commerce / Vente
Reference: 2022-2248
Location: France , Lyon
Required profile: Bac +2/3
Contract type: CDI

Contexte du recrutement :

Dans le cadre d'un remplacement, nous recherchons un(e) Assistant Administration des Ventes Grands Comptes.

Vos missions 

Vous travaillez en collaboration avec des ingénieurs commerciaux et en équipe avec les autres assistants.

Pour un portefeuille clients en B to B de constructeurs en France et en Europe, vous réalisez le suivi de la demande client OEM (première monte) Industrie.

Pour ce faire, vous formalisez et suivez les carnets de commandes. Vous gérez le prévisionnel de commande et assurez la coordination logistique des besoins client. Vous participez à élaborer et mettre à jour les procédures clients OEM industrie.

Enfin, vous assurez l’interface avec les différents services supports de l’entreprise (comptabilité, logistique, approvisionnement…)

Et si c'était vous

De formation Bac+2/3 dans les filières commerciales, vous avez de l’expérience en administration des ventes idéalement en milieu industriel, vous êtes à l’aise avec les outils Office 365 et SAP, et maîtrisez l’anglais commercial.

Vous faites preuve de rigueur et d’autonomie. Organisé, vous êtes également reconnu pour votre excellent relationnel, votre dynamisme et votre goût pour le travail en équipe.

Conditions

  • Type de contrat : CDI, statut Technicien 
  • Date de démarrage : dès que possible
  • Localisation : Lyon (Vaise). 
  • Travail en journée avec horaires flexibles
  • 38h75 par semaine
  • 4 RTT par an en plus des 5 semaines de congés
  • Tickets restaurant
  • Rémunération : entre 28K et 33K annuel selon expériences/compétences

Pourquoi nous rejoindre ? 

En travaillant chez NTN, vous bénéficierez de formations sur-mesure, d’un parcours d’intégration, et de perspectives d’évolution ! 

Nous proposons jusqu’à 2 jours de télétravail par semaine, un package salarial attractif et évolutif (primes, intéressement, indemnités transport, restaurant d’entreprise et divers avantages liés à notre CSE …) 

Pour en savoir plus sur nos engagements rendez-vous ici : https://www.ntn-snr.com/fr/ntn-snr-roulements  

Vous vous reconnaissez ?

Vous êtes prêt à vous investir dans une entreprise de haute technologie et travailler pour des clients prestigieux : Postulez !  

Nous traiterons votre candidature avec objectivité et équité.

Si vous êtes retenu pour un entretien, vous serez amené à rencontrer les managers, une personne du service recrutement, et à passer un test de raisonnement.

Envie d’aller plus loin ? 

Nous sommes NTN et nous rendons le monde Nameraka ! https://youtu.be/pJ326BZbOns

NTN dans le monde :

  • Siège social au Japon
  • Périmètre Asie + Amérique du Nord
  • + de 4 Milliards de Chiffres d’Affaires
  • + de 23 000 collaborateurs
  • 73 sites de production

NTN Europe :

  • Siège social à Annecy
  • Périmètre Europe / Afrique / Amérique du Sud
  • + de 1 Milliards de Chiffres d’Affaires
  • 3,3% du CA en R&D
  • + de 6 500 collaborateurs (dont + de 2600 en France)
  • 15 sites de production (dont 7 en France)