Assistant chef de projet (H/F)

Activity: Marketing / Communication
Reference: 2023-2361
Location: France , Cran Gevrier
Required profile: Bac +2/3
Contract type: CDI

Contexte & Missions

 

Au sein de l’équipe Marketing de la BU automotive aftermarket, vous coordonnez tous les projets packaging, conditionnement et lignes de montage et êtes l’interface privilégiée entre marketing, ventes et services méthodes et logistique physique.

 Vos missions principales :

  • Participer à la mise à jour des données dans les systèmes d’information (références, prix, équivalences, photos produits…)
  • Participer aux consultations – Analyse et compréhension du cahier des charges client (gamme de produit, packaging)
  • Assurer des analyses ponctuelles sur des thématiques de rentabilité, de stock
  • Participer en soutien aux analyses marché, benchmarks concurrents, suivi des indicateurs économiques
  • Réaliser des suivis de chiffres d’affaires par lignes de produits, marchés, territoires
  • Formaliser des processus simples pour optimiser les fonctionnements internes au service ou inter-départements
  • Assurer l'interface opérationnelle avec certains départements internes de la Business Unit

Vous travaillez dans un cadre procédural varié. Le poste demande des analyses de données en autonomie.

Egalement vous gérez des interfaces et relations avec une dimension internationale.

 

Et si c'était vous ?

 

De formation BAC +2/+3, vous avez une première expérience dans un milieu industriel. Une expérience dans le packaging serait un plus.

Vous avez de bonnes capacités organisationnelles, vous aimez gérer plusieurs projets en parallèle et vous avez le sens du leadership.

Vous avez le sens du service client, êtes à l’aise dans l’argumentation et la négociation, et savez vous adapter à plusieurs interlocuteurs différents.

Vous appréciez le travail en équipe et parlez un anglais professionnel.

 

Conditions : 

 

  • Type de contrat : CDI, statut Technicien 
  • Date de démarrage : dès que possible
  • Travail en journée avec horaires flexibles
  • 38h75 par semaine
  • 4 RTT par an en plus des 5 semaines de congés
  • Aide à la recherche de logement si changement de région
  • Rémunération : entre 28K et 36K annuel selon expériences/compétences

 

Pourquoi nous rejoindre ? 

 

En travaillant chez NTN, vous bénéficierez de formations sur-mesure, d’un parcours d’intégration, et de perspectives d’évolution !

Concrètement, vous pourrez évoluer sur des fonctions commerciales, marketing ou même logistique ! Tous les parcours sont possibles.

Nous proposons jusqu’à 2 jours de télétravail par semaine (variable selon les contraintes du poste), un package salarial attractif et évolutif (primes, intéressement, indemnités transport, restaurant d’entreprise et divers avantages liés à notre CSE …) 

Pour en savoir plus sur nos engagements rendez-vous ici : https://www.ntn-snr.com/fr/ntn-snr-roulements   

Vous vous reconnaissez ?

 

Vous êtes prêt à vous investir dans une entreprise de haute technologie et travailler pour des clients prestigieux : Postulez !  

Nous traiterons votre candidature avec objectivité et équité.

Si vous êtes retenu pour un entretien, vous serez amené à rencontrer les managers, le Responsable RH de site, une personne du service recrutement, et à passer un test de raisonnement.

 

Envie d’aller plus loin ? 

 

Nous sommes NTN et nous rendons le monde Nameraka ! https://youtu.be/pJ326BZbOns

 

NTN dans le monde :

  • Siège social au Japon
  • Périmètre Asie + Amérique du Nord
  • + de 4 Milliards de Chiffres d’Affaires
  • + de 23 000 collaborateurs
  • 73 sites de production

 

NTN Europe :

  • Siège social à Annecy
  • Périmètre Europe / Afrique / Amérique du Sud
  • + de 1 Milliards de Chiffres d’Affaires
  • 3,3% du CA en R&D
  • + de 6 500 collaborateurs (dont + de 2600 en France)
  • 15 sites de production (dont 7 en France)