Comptable Fournisseurs H/F

Activity: Finance / Juridique
Reference: 2023-2400
Location: France , Annecy
Required profile: Bac +2/3
Contract type: CDI

Contexte du recrutement : 

Dans le cadre d'une création de poste et au sein de la Direction Financière, vous rejoignez une équipe de comptabilité fournisseur à l’esprit dynamique.

 

Vos missions : 

En lien avec les fournisseurs et les opérationnels, vous êtes en charge des missions suivantes :

  • Comptabilisation des factures et des avoirs dans l’ERP selon les procédures établies
  • Déclaration de litiges et suivi de leur résolution avec les services internes (achats, supply-chain, services généraux.)
  • Réponses aux sollicitations des fournisseurs et des opérationnels de NTN-SNR
  • Travaux administratifs divers liés à l'activité du service.

 

Et si c'était vous ? 

Bac +2 ou formation équivalente (type BTS comptabilité )

Savoirs-être/faire :

  • Communication (orale - écrite)
  • Confidentialité
  • Diplomatie
  • Esprit d’équipe
  • Méthodologie
  • Organisation
  • Rigueur
  • Sens relationnel
  • Gestion du stress

 

Conditions : 

  • Type de contrat : CDI, statut Technicien
  • Date de démarrage : dès que possible
  • Localisation : Annecy
  • Travail en journée avec horaires flexibles
  • 38h75 par semaine
  • 4 RTT par an en plus des 5 semaines de congés
  • Aide à la recherche de logement si changement de région
  • Rémunération : entre 26K et 30K annuel selon expériences/compétences

 

Pourquoi nous rejoindre ? 

En travaillant chez NTN, vous bénéficierez de formations sur-mesure, d’un parcours d’intégration, et de perspectives d’évolution !

Nous proposons jusqu’à 2 jours de télétravail par semaine, un package salarial attractif et évolutif (primes, intéressement, indemnités transport, restaurant d’entreprise et divers avantages liés à notre CSE …) 

Pour en savoir plus sur nos engagements rendez-vous ici : https://www.ntn-snr.com/fr/ntn-snr-roulements  

 

Vous vous reconnaissez ?

Vous êtes prêt à vous investir dans une entreprise de haute technologie et travailler pour des clients prestigieux : Postulez !  

Nous traiterons votre candidature avec objectivité et équité.

Si vous êtes retenu pour un entretien, vous serez amené à rencontrer les managers, le Responsable RH de site, une personne du service recrutement, et à passer un test de raisonnement.

 

Envie d’aller plus loin ? 

Nous sommes NTN et nous rendons le monde Nameraka ! https://youtu.be/pJ326BZbOns

NTN dans le monde :

  • Siège social au Japon
  • Périmètre Asie + Amérique du Nord
  • + de 4 Milliards de Chiffres d’Affaires
  • + de 23 000 collaborateurs
  • 73 sites de production

NTN Europe :

  • Siège social à Annecy
  • Périmètre Europe / Afrique / Amérique du Sud
  • + de 1 Milliards de Chiffres d’Affaires
  • 3,3% du CA en R&D
  • + de 6 500 collaborateurs (dont + de 2600 en France)
  • 15 sites de production (dont 7 en France)