Ingénieur Qualité Développement Fournisseurs H/F

Activity: Qualité / HSE
Reference: 2023-2403
Location: France , Annecy
Required profile: Bac+5
Contract type: CDI

Contexte du recrutement : 

Dans le cadre d'un remplacement, nous sommes à la recherche d'un(e) Ingénieur Qualité Développement Fournisseurs.

 

Vos missions :

Rattaché au responsable Qualité & Développements Fournisseurs, au sein de la Direction des Achats, vous avez pour mission principale de développer les ébauches forgées et usinées avec nos fournisseurs pour les marchés Automobile, Ferroviaire et Industrie.

Dans le cadre de vos missions, vous êtes garant de la conformité des composants achetés par rapport au système Qualité de l'Entreprise et avez en charge :

  • L’homologation et le suivi des fournisseurs (audits, participation aux comités achat…),
  • La mise en œuvre de la démarche qualité au plus tôt dans le développement des produits en sous-traitance et le respect du contrat (gestion de projet, suivi des risques, audits des préséries et plans d’actions…),
  • Le suivi et la maîtrise de la performance des fournisseurs en termes de Qualité et respect des délais des projets,
  • La participation aux audits clients pour présenter l’homologation des fournisseurs et la validation des nouveaux produits achetés dont vous avez la charge,
  • Le suivi Qualité vie série des fournisseurs en relation étroite avec le service qualité des sites industriels du Groupe.

 

Et si c'était vous ? 

Diplômé d’une école d’ingénieur généraliste avec une base de mécanique ou matériaux (INPG, ENSAM, INSA, Centrale…) ou niveau technicien avec expérience dans notre domaine.

Compétences impératives en mécanique (dont lecture de plans)
Compétences souhaitables en forge, usinage et traitement thermique

Expérience : 5 ans minimum dont 2 ans en Qualité (prérequis pour être Auditeur certifié VDA6.3)

 

Conditions : 

  • Type de contrat : CDI, statut Cadre
  • Date de démarrage : dès que possible
  • Localisation : Annecy. Déplacements 1 à 2 fois par mois, principalement en France et en Europe. Déplacements hors Europe 2 à 3 fois par an selon les projets.
  • Travail en journée avec horaires flexibles
  • 40h par semaine
  • 8 RTT par an en plus des 5 semaines de congés
  • 1 semaine de congés supplémentaire au bout de 2 ans d’ancienneté
  • Aide à la recherche de logement si changement de région
  • Rémunération : à partir de 36K annuel selon expériences/compétences

 

Pourquoi nous rejoindre ? 

En travaillant chez NTN, vous bénéficierez de formations sur-mesure, d’un parcours d’intégration, et de perspectives d’évolution !

Concrètement, voici des postes en qualité sur lesquels vous pourriez postuler en mobilité interne à moyen/long termes :

  • Qualité Production
  • Qualité Clients
  • Qualité Systèmes
  • Responsable Qualité

Nous proposons jusqu’à 2 jours de télétravail par semaine (variable selon les contraintes du poste), un package salarial attractif et évolutif (primes, intéressement, indemnités transport, restaurant d’entreprise et divers avantages liés à notre CSE …) 

Pour en savoir plus sur nos engagements rendez-vous ici : https://www.ntn-snr.com/fr/ntn-snr-roulements

 

Vous vous reconnaissez ?

Vous êtes prêt à vous investir dans une entreprise de haute technologie et travailler pour des clients prestigieux : Postulez !  

Nous traiterons votre candidature avec objectivité et équité.

Si vous êtes retenu pour un entretien, vous serez amené à rencontrer les managers, le Responsable RH de site, une personne du service recrutement, et à passer un test de raisonnement.

 

Envie d’aller plus loin ? 

Nous sommes NTN et nous rendons le monde Nameraka ! https://youtu.be/pJ326BZbOns

 

NTN dans le monde :

  • Siège social au Japon
  • Périmètre Asie + Amérique du Nord
  • + de 4 Milliards de Chiffres d’Affaires
  • + de 23 000 collaborateurs
  • 73 sites de production

 

NTN Europe :

  • Siège social à Annecy
  • Périmètre Europe / Afrique / Amérique du Sud
  • + de 1 Milliards de Chiffres d’Affaires
  • 3,3% du CA en R&D
  • + de 6 500 collaborateurs (dont + de 2600 en France)
  • 15 sites de production (dont 7 en France)