Technicien Expertises Matériaux H/F

Activity: Recherche et développement
Reference: 2023-2418
Location: France , Annecy
Required profile: Bac +2/3
Contract type: CDI

Contexte du recrutement : 

Dans la cadre d'un remplacement, vous intervenez en tant que technicien en expertises matériaux

Vous faits preuve de curiosité, êtes attiré par la mécanique générale, la science des matériaux et leurs modes de défaillance.

Vous auriez l’occasion de découvrir de nombreux domaines d’application du roulements et produits innovants, pour tous les secteurs d’activité de l’entreprise (moteurs d’avions, hélicoptères, machines agricoles, textile sidérurgie, automobile et bien d’autres).

 

Vos missions : 

Réaliser des analyses matériaux sur des pièces défaillantes afin de confirmer les causes d’un endommagement constaté (lors d’une analyse visuelle). Utilisation de moyens laboratoire de pointe : MEB, microscope optiques…

Piloter le planning d’expertises matériaux (Maj planning – définition des priorités)

Garantir la capitalisation du savoir faire par de la création de base de données défaillance matériau.

Identifier et travailler en collaboration avec le service recherche matériaux dans le cadre de modes de défaillances complexes.

 

Et si c'était vous ? 

De formation Bac+2/+3 en science et génie des matériaux ou équivalent.

Rigoureux, vous possédez un bon esprit d’analyse et vous êtes doté d’un bon relationnel pour travailler en équipe et être à l’écoute de vos clients.

Vous êtes en capacité d’argumenter afin de tenir une position technique. Un niveau d’anglais intermédiaire est souhaité (anglais écrit technique essentiellement).

 

Conditions : 

  • Type de contrat : CDI, statut Technicien 
  • Date de démarrage : dès que possible
  • Localisation : Annecy. Déplacements peu fréquents (environ 3/4 par an).
  • Travail en journée avec horaires flexibles
  • 38h75 par semaine
  • 4 RTT par an en plus des 5 semaines de congés
  • Aide à la recherche de logement si changement de région
  • Rémunération : entre 28K et 36K annuel selon expériences/compétences

 

Pourquoi nous rejoindre ? 

En travaillant chez NTN, vous bénéficierez de formations sur-mesure, d’un parcours d’intégration, et de perspectives d’évolution !

Nous proposons jusqu’à 2 jours de télétravail par semaine (variable selon les contraintes du poste), un package salarial attractif et évolutif (primes, intéressement, indemnités transport, restaurant d’entreprise et divers avantages liés à notre CSE …) 

Pour en savoir plus sur nos engagements rendez-vous ici : https://www.ntn-snr.com/fr/ntn-snr-roulements  



Vous vous reconnaissez ?

Vous êtes prêt à vous investir dans une entreprise de haute technologie et travailler pour des clients prestigieux : Postulez !  


Nous traiterons votre candidature avec objectivité et équité.


Si vous êtes retenu pour un entretien, vous serez amené à rencontrer les managers, le Responsable RH de site, une personne du service recrutement, et à passer un test de raisonnement.

 

Envie d’aller plus loin ? 

Nous sommes NTN et nous rendons le monde Nameraka ! https://youtu.be/pJ326BZbOns

 

NTN dans le monde :

  • Siège social au Japon
  • Périmètre Asie + Amérique du Nord
  • + de 4 Milliards de Chiffres d’Affaires
  • + de 23 000 collaborateurs
  • 73 sites de production

 

NTN Europe :

  • Siège social à Annecy
  • Périmètre Europe / Afrique / Amérique du Sud
  • + de 1 Milliards de Chiffres d’Affaires
  • 3,3% du CA en R&D
  • + de 6 500 collaborateurs (dont + de 2600 en France)
  • 15 sites de production (dont 7 en France)