Approvisionneur H/F

Activity: Supply Chain
Reference: 2023-2420
Location: France , Annecy
Required profile: Bac +2/3
Contract type: CDI

Contexte du recrutement : 

Dans le cadre d'un remplacement, vous êtes rattaché au responsable Supply et êtes intégré(e) à une équipe d'approvisionneurs.

Vous prenez en charge un portefeuille de produits/fournisseurs. 

Vos missions : 

  • Elaborer les prévisions de vente ainsi que les prévisions d’approvisionnement.  
  • Approvisionner auprès de fournisseurs internationaux
  • Met à jour et anime le carnet de commandes
  • Pilote les niveaux de stocks, les stocks de sécurité et le cycle de vie des produits
  • Assure le suivi des consultations clients
  • Pilote la performance de ses fournisseurs (ponctualité, retard, respect des engagements capacitaire)

Vous êtes expert métier sur le référentiel/master data : 

  • Suivre et valider la création des nouveaux articles
  • Modifier en masse des données articles 

Et si c'était vous ? 

  • Titulaire d’un bac +3  avec 2 ans d’expérience en supply chain  dans un environnement industriel.
  • Doté(e) de réelles capacités analytiques et de synthèse et à l’aise avec les outils informatiques, vous faites preuve de rigueur, de méthode et de dynamisme.
  • Vos qualités relationnelles vous permettront de travailler en mode collaboratif.
  • Maîtrise de l’anglais
  • A l’aise avec les systèmes informatiques et la gestion d’une grande quantité de données.
  • Bonne connaissance de SAP et en particulier des données articles.

Conditions : 

  • Type de contrat : CDI, statut Technicien 
  • Date de démarrage : dès que possible
  • Localisation : Annecy
  • Travail en journée avec horaires flexibles
  • 38h75 par semaine
  • 4 RTT par an en plus des 5 semaines de congés
  • Aide à la recherche de logement si changement de région
  • Rémunération : entre 28K et 36K annuel selon expériences/compétences

Pourquoi nous rejoindre ? 

En travaillant chez NTN, vous bénéficierez de formations sur-mesure, d’un parcours d’intégration, et de perspectives d’évolution !

Nous proposons jusqu’à 2 jours de télétravail par semaine (variable selon les contraintes du poste), un package salarial attractif et évolutif (primes, intéressement, indemnités transport, restaurant d’entreprise et divers avantages liés à notre CSE …) 

Pour en savoir plus sur nos engagements rendez-vous ici : https://www.ntn-snr.com/fr/ntn-snr-roulements  

Vous vous reconnaissez ?

Vous êtes prêt à vous investir dans une entreprise de haute technologie et travailler pour des clients prestigieux : Postulez !  

Nous traiterons votre candidature avec objectivité et équité.

Si vous êtes retenu pour un entretien, vous serez amené à rencontrer les managers, le Responsable RH de site, une personne du service recrutement, et à passer un test de raisonnement.

 

Envie d’aller plus loin ? 

Nous sommes NTN et nous rendons le monde Nameraka ! https://youtu.be/pJ326BZbOns

NTN dans le monde :

  • Siège social au Japon
  • Périmètre Asie + Amérique du Nord
  • + de 4 Milliards de Chiffres d’Affaires
  • + de 23 000 collaborateurs
  • 73 sites de production

NTN Europe :

  • Siège social à Annecy
  • Périmètre Europe / Afrique / Amérique du Sud
  • + de 1 Milliards de Chiffres d’Affaires
  • 3,3% du CA en R&D
  • + de 6 500 collaborateurs (dont + de 2600 en France)
  • 15 sites de production (dont 7 en France)