Gestionnaire Transport H/F

Activity: Supply Chain
Reference: 2023-2426
Location: France , Cran Gevrier
Required profile: Bac +2/3
Contract type: CDI

Contexte du recrutement : 

Dans le cadre d'un remplacement au sein du service transport sur le site de Cran-Gevrier, nous recherchons un(e) Gestionnaire Transport.

 

Vos missions : 

  • Organiser les demandes opérationnelles de transport (Flux aval)
  • Générer les annonces prévisionnelles en messagerie
  • Organiser les commandes de transport manuelles (Taxis, Affrètements & Overseas)
  • Suivre et résoudre les incidents transport
  • Simuler les plans de chargement pour les besoins internes
  • Conseiller les clients internes sur les sujets transport
  • Gérer des paramétrages SAP en alignement avec le SAP Key user
  • Vérifier la conformité des demandes de consultation et les coordonner avec le service achat
  • Organiser des retours de marchandises (Zreg)
  • Traiter les anomalies de doc de frais
  • Conduire des projets en lien avec la stratégie du service transport
  • Collaborer aux plans d'économie et de réduction des émissions CO²
  • Piloter des réunions d'optimisation des relations internes
  • Contribuer aux processus qualités du services
  • Traiter les litiges transport
  • Faire vivre les procédures transport

 

Et si c'était vous ? 

  • Bac +2/+3 expérimenté avec leadership
  • Esprit d'équipe
  • Sens du service client
  • Proactif
  • Maitrise de la règlementation transport (Incoterm)
  • Connaissance de SAP appréciée 
  • Bon niveau d'anglais obligatoire (minimum B2)

 

Conditions : 

  • Type de contrat : CDI, statut Technicien 
  • Date de démarrage : dès que possible
  • Localisation : Cran-Gevrier
  • Travail en journée avec horaires flexibles
  • 38h75 par semaine
  • 4 RTT par an en plus des 5 semaines de congés
  • Aide à la recherche de logement si changement de région
  • Rémunération : entre 30K et 36K annuel selon expériences/compétences

 

Pourquoi nous rejoindre ? 

En travaillant chez NTN, vous bénéficierez de formations sur-mesure, d’un parcours d’intégration, et de perspectives d’évolution !

 

Nous proposons jusqu’à 2 jours de télétravail par semaine (variable selon les contraintes du poste), un package salarial attractif et évolutif (primes, intéressement, indemnités transport, restaurant d’entreprise et divers avantages liés à notre CSE …) 

Pour en savoir plus sur nos engagements rendez-vous ici : https://www.ntn-snr.com/fr/ntn-snr-roulements  

 

Vous vous reconnaissez ?

Vous êtes prêt à vous investir dans une entreprise de haute technologie et travailler pour des clients prestigieux : Postulez !  

Nous traiterons votre candidature avec objectivité et équité.

Si vous êtes retenu pour un entretien, vous serez amené à rencontrer les managers, le Responsable RH de site, une personne du service recrutement, et à passer un test de raisonnement.

Envie d’aller plus loin ? 

Nous sommes NTN et nous rendons le monde Nameraka ! https://youtu.be/pJ326BZbOns

 

NTN dans le monde :

  • Siège social au Japon
  • Périmètre Asie + Amérique du Nord
  • + de 4 Milliards de Chiffres d’Affaires
  • + de 23 000 collaborateurs
  • 73 sites de production

 

NTN Europe :

  • Siège social à Annecy
  • Périmètre Europe / Afrique / Amérique du Sud
  • + de 1 Milliards de Chiffres d’Affaires
  • 3,3% du CA en R&D
  • + de 6 500 collaborateurs (dont + de 2600 en France)
  • 15 sites de production (dont 7 en France)