Ingénieur Qualité Développement Partenaires & Fournisseurs - Industrie H/F

Activity: Qualité / HSE
Reference: 2023-2441
Location: France , Annecy
Required profile: Bac+5
Contract type: CDI

Contexte du recrutement : 

Dans le cadre d'un remplacement, nous recherchons un(e) Ingénieur Qualité Développement Partenaires & Fournisseurs.

 

Vos missions : 

Pour le développement des nouveaux partenaires de l'industrie (1) et management des partenaires existants (2):

(1) Première évaluation au stade prospect à l'aide de questionnaires et/ou audits remote.

(1) Puis évaluation en 2 phases au travers d'audits remote et sur site, contribution à la validation des premières pièces, et à l'homologation du partenaire pour entrer à notre panel achats. (2) Audits de suivis

(1) Mise en œuvre de la démarche qualité au plus tôt dans le développement des produits partenaires, avec déploiement des exigences NTN-SNR et le cas échéant spécifiques clients (travail notamment sur les corrélations/méthodes de mesures). (2) Maintien d'un niveau de connaissances et compétences chez les partenaires existants

Organisation des suivis partenaires en fonction du risque analysé, de la qualité des développements ou de la vie série (y compris sur les pertinences et délais de traitements des non conformités signalées, en fonction de nos engagements/chartes)

Participation aux audits clients pour présenter l’homologation des fournisseurs et organisation et participation aux audits clients chez les partenaires quand cela est validé.

Animation de groupes de travail, de progrès, avec les équipes contribuant à la qualité des partenaires (ex. définition des exigences, analyses de risques, plannings des activités, ...)

L'activité se fait en relation avec des partenaires en Europe, dans les pays de l'Est, en Chine, en Inde.

 

Et si c'était vous ? 

  • Diplômé d’une école d’ingénieur généraliste avec une base de mécanique ou matériaux (INPG, ENSAM, INSA, Centrale…) ou niveau technicien avec expérience dans notre domaine.
  • Compétences impératives en mécanique (dont lecture de plans), et sur certains process comme le traitement thermique, ainsi que la métrologie au sens large.
  • Des formations seront proposées, mais les bases doivent être présentes.
  • Expérience : 5 ans minimum dont 2 ans en Qualité (dont expérience en tant qu'Auditeur, si possible VDA6.3

 

Conditions : 

  • Type de contrat : CDI, statut Cadre
  • Date de démarrage : dès que possible
  • Localisation : Annecy
  • Déplacements : 2 à 3 déplacements par an en Chine, 1 en Inde, et quelques-uns en Europe à prévoir. Ces déplacements se font avec l'acheteur et le concepteur plus une personne sur place pour la Chine par exemple.
  • Travail en journée avec horaires flexibles
  • 40h par semaine
  • 8 RTT par an en plus des 5 semaines de congés
  • 1 semaine de congés supplémentaire au bout de 2 ans d’ancienneté
  • Aide à la recherche de logement si changement de région
  • Rémunération : à partir de 36K annuel selon expériences/compétences

Pourquoi nous rejoindre ? 

En travaillant chez NTN, vous bénéficierez de formations sur-mesure, d’un parcours d’intégration, et de perspectives d’évolution !

Concrètement, voici des postes en qualité sur lesquels vous pourriez postuler en mobilité interne à moyen/long termes :

  • Qualité Production
  • Qualité Clients
  • Qualité Systèmes
  • Responsable Qualité

Nous proposons jusqu’à 2 jours de télétravail par semaine (variable selon les contraintes du poste), un package salarial attractif et évolutif (primes, intéressement, indemnités transport, restaurant d’entreprise et divers avantages liés à notre CSE …) 

Pour en savoir plus sur nos engagements rendez-vous ici : https://www.ntn-snr.com/fr/ntn-snr-roulements  

 

Vous vous reconnaissez ?

Vous êtes prêt à vous investir dans une entreprise de haute technologie et travailler pour des clients prestigieux : Postulez !  

Nous traiterons votre candidature avec objectivité et équité.

Si vous êtes retenu pour un entretien, vous serez amené à rencontrer les managers, le Responsable RH de site, une personne du service recrutement, et à passer un test de raisonnement.

 

Envie d’aller plus loin ? 

Nous sommes NTN et nous rendons le monde Nameraka ! https://youtu.be/pJ326BZbOns

 

NTN dans le monde :

  • Siège social au Japon
  • Périmètre Asie + Amérique du Nord
  • + de 4 Milliards de Chiffres d’Affaires
  • + de 23 000 collaborateurs
  • 73 sites de production

 

NTN Europe :

  • Siège social à Annecy
  • Périmètre Europe / Afrique / Amérique du Sud
  • + de 1 Milliards de Chiffres d’Affaires
  • 3,3% du CA en R&D
  • + de 6 500 collaborateurs (dont + de 2600 en France)
  • 15 sites de production (dont 7 en France)