Technicien essais H/F

Activity: Procédés et industrialisation
Reference: 2023-2482
Location: France , Annecy
Required profile: Bac +2/3
Contract type: CDI

Contexte & Missions :

Dans la direction de la Recherche, Innovation et Développement, au sein du Laboratoire d’Essais, vous conduisez les campagnes d’essais pour évaluer la performance des produits dans le cadre de projets de développement de nouveaux produits.

  • En lien permanent avec votre client interne, vous analysez le besoin, préparez et réalisez les essais (montage, configuration et programmation du banc de test, pilotage des essais), dans le respect des méthodes laboratoire et des procédures client.
  • Vous analysez les résultats (expertise produit et dépouillement des enregistrements d’essais) et formalisez les rapports d’essais.
  • Vous participez à l’amélioration continue du laboratoire d’essai et au développement des méthodologie d’essais pour les nouveaux produits ou pour répondre à de nouvelles exigences clients.
  • Vous participez à l'évolution et à la création des moyens d'essais.

Et si c'était vous ?

Compétences techniques en mécanique requises.
Vous avez une appétence pour la programmation simple (moyen d'essai) et le traitement des données.
Vous faîtes preuve d'une réelle curiosité technique.
Vous serez formé pour acquérir une solide expertise de nos produits.
Doté d'une bonne aisance relationnelle, de fiabilité, d'autonomie, vous avez de réelles capacités rédactionnelles et décisionnelles.
Vous aimez le travail de terrain, vous savez réagir face aux imprévus et vous avez le sens du service client.
Rigoureux, communiquant, dynamique, vous appréciez le travail en équipe.

Conditions

Type de contrat : CDI, statut Technicien 
Date de démarrage : dès que possible
Localisation : Annecy (agglomération). 
Travail en journée avec horaires flexibles
37,5h par semaine de travail effectif
Aide à la recherche de logement si changement de région
Rémunération : entre 28K et 36K annuel selon expériences/compétences

Pourquoi nous rejoindre ? 

En travaillant chez NTN, vous bénéficierez de formations sur-mesure, d’un parcours d’intégration, et de perspectives d’évolution !

Nous proposons jusqu’à 2 jours de télétravail par semaine (variable selon les contraintes du poste), un package salarial attractif et évolutif (primes, intéressement, indemnités transport, restaurant d’entreprise et divers avantages liés à notre CSE …) 

Pour en savoir plus sur nos engagements rendez-vous ici : https://www.ntn-snr.com/fr/ntn-snr-roulements  

Vous vous reconnaissez ?

Vous êtes prêt à vous investir dans une entreprise de haute technologie et travailler pour des clients prestigieux : Postulez !  

Nous traiterons votre candidature avec objectivité et équité.

Si vous êtes retenu pour un entretien, vous serez amené à rencontrer les managers, le Responsable RH de site, une personne du service recrutement, et à passer un test de raisonnement.