Correspondant Logistique Client H/F

Activity: Supply Chain
Reference: 2023-2560
Location: France , Seynod
Required profile: Bac +2/3
Contract type: CDI

Contexte du recrutement :

Dans le cadre d'un remplacement et en tant qu’interlocuteur direct de vos clients dans l’entreprise, vous serez responsable du suivi de l’avancement des commandes dès la phase de recueil des besoins.

 

Vos missions :

  • Suivre les évolutions des demandes et assurer la communication auprès des clients.
  • Suivre la production des usines et la disponibilité des stocks.
  • Coordonner les transports clients.
  • Planifier les démarrages et fin de vie des produits sur SAP.
     

Et si c'était vous ?

Vous êtes titulaire d’un Bac +2/3 en logistique (DUT QLIO) ou BTS Négociation Relation Client / Commerce International ou encore d’une Licence dans le marketing.

Vous aimez la relation client et être en contact avec les différents services de l'entreprise (transporteurs, gestionnaires de production usine ... )

Sur ce poste, la maîtrise de l’anglais est indispensable. L’allemand et/ou l’italien sont un plus.

Une expérience dans l'industrie et un service client est nécessaire pour la prise en main des missions

 

Conditions : 

  • Type de contrat : CDI, statut Technicien 
    Date de démarrage : dès que possible
  • Localisation : Seynod
  • Travail en journée avec horaires flexibles
  • 38h75 par semaine
  • 4 RTT par an en plus des 5 semaines de congés
  • Aide à la recherche de logement si changement de région
  • Rémunération : entre 28K et 34K annuel selon expériences/compétences

 

Pourquoi nous rejoindre ?

En travaillant chez NTN, vous bénéficierez de formations sur-mesure, d’un parcours d’intégration, et de perspectives d’évolution !

Nous proposons jusqu’à 2 jours de télétravail par semaine (variable selon les contraintes du poste), un package salarial attractif et évolutif (primes, intéressement, indemnités transport, restaurant d’entreprise et divers avantages liés à notre CSE …) 

Pour en savoir plus sur nos engagements rendez-vous ici : https://www.ntn-snr.com/fr/ntn-snr-roulements  

 

Vous vous reconnaissez ?

Vous êtes prêt à vous investir dans une entreprise de haute technologie et travailler pour des clients prestigieux : Postulez !  

Nous traiterons votre candidature avec objectivité et équité.

Si vous êtes retenu pour un entretien, vous serez amené à rencontrer les managers, le Responsable RH de site, une personne du service recrutement, et à passer un test de raisonnement.

Envie d’aller plus loin ? 

Nous sommes NTN et nous rendons le monde Nameraka ! https://youtu.be/pJ326BZbOns

NTN dans le monde :

  • Siège social au Japon
  • Périmètre Asie + Amérique du Nord
  • + de 4 Milliards de Chiffres d’Affaires
  • + de 23 000 collaborateurs
  • 73 sites de production 

NTN Europe :

  • Siège social à Annecy
  • Périmètre Europe / Afrique / Amérique du Sud
  • + de 1 Milliards de Chiffres d’Affaires
    3,3% du CA en R&D
  • + de 6 500 collaborateurs (dont + de 2600 en France)
  • 15 sites de production (dont 7 en France)