Concepteur H/F

Activity: Recherche et développement
Reference: 2023-2564
Location: France , Annecy
Required profile: Bac +2/3
Contract type: CDI

Contexte & Missions

 

Au sein de la BU Automobile, votre mission consiste à concevoir, développer et améliorer les produits répondant aux exigences des clients et du marché.

Dans la phase de développement d’un nouveau produit, vous mettez en œuvre des conceptions à partir d'un cahier des charges en respectant les objectifs Qualité coût délai des projets :

  • Formalisation du dossier de plan et de sa validation selon les règles en vigueur ;                     
  • Pilotage de l’analyse des risques produits et de la validation de la conception : Plan de qualification, Analyse Fonctionnelle, AMDEC produit, plan d’essais ;                                   
  • Développement des composants avec les fournisseurs protos /séries : validation de la définition, suivi da la qualification, etc. ;
  • Participation au lancement et au suivi de la réalisation des nouveaux produits dans la phase de prototypage.   

 Dans un contexte d’amélioration continue, vous participez à l’amélioration nos règles de conceptions, l’identification de solution pouvant conduire à la dépose de brevets et à la formalisation de notre savoir-faire. Vous serez également amenez à échanger avec les différents centre R&D du groupe NTN.

 En vie série, vous serez en contact avec les sites de production en émettant un avis technique en réponse aux demandes de dérogation produit / modification produit.

Et si c'était vous ?

 

  • Titulaire d'un bac+2/3 en conception mécanique, avec une première expérience produit ou process.
  • Connaissances mécaniques de base 
  • Maitrise des outils CAO.
  • Anglais Basique (contacts fournisseurs + NTN)
  • Travail en équipe, rigoureux dans l'application des règles de conceptions, autonome et dynamique.

 

Conditions :

 

  • Type de contrat : CDI, statut Technicien
  • Date de démarrage : dès que possible
  • Localisation : Annecy (agglomération). Déplacements occasionnels sur les différents sites du groupe, ainsi que chez les fournisseurs. 
  • Travail en journée avec horaires flexibles
  • 37,5h par semaine
  • 4 RTT par an en plus des 5 semaines de congés
  • Aide à la recherche de logement si changement de région
  • Rémunération : entre 28K et 36K annuel selon expériences/compétences

 

Pourquoi nous rejoindre ?

 

En travaillant chez NTN, vous bénéficierez de formations sur-mesure, d’un parcours d’intégration, et de perspectives d’évolution !

 

Nous proposons jusqu’à 2 jours de télétravail par semaine (variable selon les contraintes du poste), un package salarial attractif et évolutif (primes, intéressement, indemnités transport, restaurant d’entreprise et divers avantages liés à notre CSE …)

Pour en savoir plus sur nos engagements rendez-vous ici : https://www.ntn-snr.com/fr/ntn-snr-roulements

 

Vous vous reconnaissez ?

 

Vous êtes prêt à vous investir dans une entreprise de haute technologie et travailler pour des clients prestigieux : Postulez !

Nous traiterons votre candidature avec objectivité et équité.

Si vous êtes retenu pour un entretien, vous serez amené à rencontrer les managers, le Responsable RH de site, une personne du service recrutement, et à passer un test de raisonnement.