Chef de Projet Automobile H/F

Activity: Commerce / Vente Marketing / Communication
Reference: 2023-2612
Location: France , Annecy
Required profile: Bac+5
Contract type: CDI

Contexte du recrutement :

Dans le cadre d'un remplacement, nous sommes à la recherche d'un(e) Chef de Projet Automobile.

Au sein de la Business Unit Auto OEM, vous participez activement aux développements des produits Automobile avec les Clients.

 

Vos missions :

  • Animer et préparer la réponse aux consultations Clients et/ou prospecter auprès de futurs acteurs Automobile, rentrant dans la stratégie de NTN en Europe.
  • Conduire le développement des projets, pour lesquels NTN a été nommé, suivant le standard de développement, en étant le garant de l'atteinte des objectifs qualité, coûts, délais, définis lors du lancement du projet
  • Contribuer au maintien de la relation client, à l'élaboration et à la conduite de la stratégie des produits automobile en collaboration avec les équipes commerciales et marketing NTN Europe.
  • Assurer le suivi en vie série des produits industrialisés dont vous avez la charge.


En interne, vous travaillez en collaboration avec l'ensemble des secteurs impliqués dans le développement des produits et également en lien avec le service procédé.

 

Et si c'était vous ?

  • Ingénieur à dominante mécanique
  • Vous avez 3 à 5 ans d’expériences en conduite de projet, idéalement dans le secteur Automobile.
  • Vous maîtrisez parfaitement l’Anglais pour ce poste ouvert à l'international. L’Allemand serait un plus.

Savoir-être :

  • Rigueur et sens de l'organisation
  • Autonomie et proactivité
  • Sens du service client
  • Aisance relationnelle et aptitude à animer des équipes multidisciplinaires

 

Conditions : 

  • Type de contrat : CDI, statut Cadre
  • Date de démarrage : dès que possible
  • Localisation : Annecy. Déplacements sur site de production et chez les clients à prévoir à raison de 2 jours/mois en moyenne
  • Travail en journée avec horaires flexibles
  • 40h par semaine
  • 8 RTT par an en plus des 5 semaines de congés
  • 1 semaine de congés supplémentaire au bout de 2 ans d’ancienneté
  • Aide à la recherche de logement si changement de région
  • Rémunération : à partir de 36K annuel selon expériences/compétences

 

Pourquoi nous rejoindre ? 

En travaillant chez NTN, vous bénéficierez de formations sur-mesure, d’un parcours d’intégration, et de perspectives d’évolution !

Nous proposons jusqu’à 2 jours de télétravail par semaine (variable selon les contraintes du poste), un package salarial attractif et évolutif (primes, intéressement, indemnités transport, restaurant d’entreprise et divers avantages liés à notre CSE …) 

Pour en savoir plus sur nos engagements rendez-vous ici : https://www.ntn-snr.com/fr/ntn-snr-roulements

 

Vous vous reconnaissez ?

Vous êtes prêt à vous investir dans une entreprise de haute technologie et travailler pour des clients prestigieux : Postulez !  

Nous traiterons votre candidature avec objectivité et équité.

Si vous êtes retenu pour un entretien, vous serez amené à rencontrer les managers, le Responsable RH de site, une personne du service recrutement, et à passer un test de raisonnement.

 

Envie d’aller plus loin ? 

Nous sommes NTN et nous rendons le monde Nameraka ! https://youtu.be/pJ326BZbOns

 

NTN dans le monde :

  • Siège social au Japon
  • Périmètre Asie + Amérique du Nord
  • + de 4 Milliards de Chiffres d’Affaires
  • + de 23 000 collaborateurs
  • 73 sites de production

 

NTN Europe :

  • Siège social à Annecy
  • Périmètre Europe / Afrique / Amérique du Sud
  • + de 1 Milliards de Chiffres d’Affaires
  • 3,3% du CA en R&D
  • + de 6 500 collaborateurs (dont + de 2600 en France)
  • 15 sites de production (dont 7 en France)