Ingénieur Qualité Fournisseurs - Automobile H/F

Activity: Qualité / HSE
Reference: 2023-2622
Location: France , Cran Gevrier
Required profile: Bac+5
Contract type: CDI

Contexte du recrutement :


Dans le cadre d'une évolution interne, nous sommes à la recherche d'un(e) Coordinateur Qualité Fournisseur afin d'améliorer la qualité fournisseur et participer au développement des gammes existantes ou des nouveaux produits de la rechange auto et du flux auto première monte de Cran-Gevrier.

 

Vos missions :

Développement des nouveaux partenaires Rechange Automobile :

  • Première évaluation au stade prospect du fournisseur.
  • Puis évaluation au travers d'audits, contribution à la validation des premières pièces, et à l'homologation du partenaire pour entrer à notre panel achats (exigences, PPAP,...).
  • Mise en œuvre de la démarche qualité au plus tôt dans le développement des produits, avec déploiement des exigences NTN et le cas échéant spécifiques clients (travail notamment sur les corrélations/méthodes de mesures).

Gestion vie série des fournisseurs:

  • Traitement et suivi des non-conformités
  • Maintien d'un niveau de connaissances et compétences chez les fournisseurs
  • Réalisation d'audit de suivis

 

 

Et si c'était vous ?

Diplômé d’une école d’ingénieur généraliste avec une base de mécanique ou matériaux (INPG, ENSAM, INSA, Centrale…) ou niveau technicien avec expérience dans notre domaine.

Compétences impératives en mécanique (dont lecture de plans), et sur certains process comme le traitement thermique, ainsi que la métrologie au sens large.
Des formations seront proposées, mais les bases doivent être présentes.
Expérience : 5 ans minimum dont 2 ans en Qualité (dont expérience en tant qu'Auditeur, si possible VDA6.3)

Poste requérant une bonne capacité d'adaptation et de communication, un esprit d'équipe et de l'autonomie.

 

Conditions : 

  • Type de contrat : CDI, statut Cadre
  • Date de démarrage : dès que possible
  • Localisation : Annecy (Cran-Gevrier). Déplacements fréquents chez les fournisseurs : environ 1 par mois Europe + Asie. 
  • Travail en journée avec horaires flexibles
  • 40h par semaine
  • 8 RTT par an en plus des 5 semaines de congés
  • 1 semaine de congés supplémentaire au bout de 2 ans d’ancienneté
  • Rémunération : à partir de 38K annuel selon expériences/compétences

 

Pourquoi nous rejoindre ? 

En travaillant chez NTN, vous bénéficierez de formations sur-mesure, d’un parcours d’intégration, et de perspectives d’évolution !

Concrètement, voici des postes en qualité sur lesquels vous pourriez postuler en mobilité interne à moyen/long termes :

  • Qualité Production
  • Qualité Clients
  • Qualité Systèmes
  • Responsable Qualité

Nous proposons jusqu’à 2 jours de télétravail par semaine (variable selon les contraintes du poste), un package salarial attractif et évolutif (primes, intéressement, indemnités transport, restaurant d’entreprise et divers avantages liés à notre CSE …) 

Pour en savoir plus sur nos engagements rendez-vous ici : https://www.ntn-snr.com



 Vous vous reconnaissez ?

Vous êtes prêt à vous investir dans une entreprise de haute technologie et travailler pour des clients prestigieux : Postulez !  

Nous traiterons votre candidature avec objectivité et équité.

Si vous êtes retenu pour un entretien, vous serez amené à rencontrer les managers, le Responsable RH de site, une personne du service recrutement, et à passer un test de raisonnement.

 

Envie d’aller plus loin ?

Nous sommes NTN et nous rendons le monde Nameraka ! https://youtu.be/pJ326BZbOns

 

NTN dans le monde :

  • Siège social au Japon
  • Périmètre Asie + Amérique du Nord
  • + de 4 Milliards de Chiffres d’Affaires
  • + de 23 000 collaborateurs
  • 73 sites de production

 

NTN Europe :

  • Siège social à Annecy
  • Périmètre Europe / Afrique / Amérique du Sud
  • + de 1 Milliards de Chiffres d’Affaires
  • 3,3% du CA en R&D
  • + de 6 500 collaborateurs (dont + de 2600 en France)
  • 15 sites de production (dont 7 en France)