Key Account Manager - BU Industrie H/F

Activity: Commerce / Vente
Reference: 2023-2625
Location: France , Annecy
Required profile: Bac+5
Contract type: CDI

Contexte du recrutement :

Dans le cadre d'un remplacement, nous recherchons un(e) Key Account Manager.

 

Vos missions :

En lien avec la stratégie de la BU et des objectifs définis avec le responsable/directeur des ventes, le commercial grands comptes gère et développe son portefeuille clients :

  • ELABORER les offres technico-commerciales avec une animation des partenaires internes en respectant le processus d'offre et les critères de rentabilité de la business unit           
  • ASSURER le maintien de la rentabilité du portefeuille client dont il a la responsabilité : analyse et abandon de produits non rentables, hausses de prix, etc…           
  • REALISER la prospection de nouveaux clients en ligne avec le plan stratégique en vigueur sur les marchés attribués de manière autonome                  
  • DEFINIR son plan d'actions client en développant la relation commerciale sur les comptes clés définis avec la direction et en analysant les besoins business clients avec les visites associées.                   
  • ANALYSER les problématiques commerciales clients et construire un plan d'action associé
  • CONTRIBUER à l'analyse des marchés attribués sur son périmètre, en lien avec les services support                      
  • REALISER le reporting d'activité de manière hebdomadaire et mensuelle avec le responsable ou directeur commercial            
  • ELABORER son budget périmètre client et le défendre auprès de sa direction en définissant les actions à mener avec les autres services supports.

 

Et si c'était vous ?

Vous avez de bonnes connaissances générales en mécanique/matériaux, gestion de projet et supply chain, plus des bases en marketing, juridique, finances et analyse du comportement.           

Connaissances spécialisées : techniques et droit commercial, négociation                

Anglais Niveau C1 expérimenté minimum

Maitrise du pack office

Niveau BAC+5 : école d’ingénieur ou de commerce      

Expérience requise de minimum 2 ans dans la vente avec la capacité à appréhender des produits à forte dimension technique.

 

Conditions :

  • Type de contrat : CDI, statut Cadre
  • Date de démarrage : dès que possible
  • Localisation : Annecy. Déplacements  européens à prévoir chez les clients
  • Forfait Jours - 213j/an
  • Véhicule de fonction
  • Aide à la recherche de logement si changement de région
  • Rémunération : à partir de 36K annuel selon expériences/compétences + variable 20% (de la rémunération annuelle)

 

 

Pourquoi nous rejoindre ? 

En travaillant chez NTN, vous bénéficierez de formations sur-mesure, d’un parcours d’intégration, et de perspectives d’évolution !

 

Nous proposons jusqu’à 2 jours de télétravail par semaine (variable selon les contraintes du poste), un package salarial attractif et évolutif (primes, intéressement, indemnités transport, restaurant d’entreprise et divers avantages liés à notre CSE …) 

Pour en savoir plus sur nos engagements rendez-vous ici : https://www.ntn-snr.com/fr/ntn-snr-roulements  

 

Vous vous reconnaissez ?

Vous êtes prêt à vous investir dans une entreprise de haute technologie et travailler pour des clients prestigieux : Postulez !  

Nous traiterons votre candidature avec objectivité et équité.

Si vous êtes retenu pour un entretien, vous serez amené à rencontrer les managers, le Responsable RH de site, une personne du service recrutement, et à passer un test de raisonnement.

 

Envie d’aller plus loin ?

Nous sommes NTN et nous rendons le monde Nameraka ! https://youtu.be/pJ326BZbOns  

 

NTN dans le monde :

  • Siège social au Japon
  • Périmètre Asie + Amérique du Nord
  • + de 4 Milliards de Chiffres d’Affaires
  • + de 23 000 collaborateurs
  • 73 sites de production

 

NTN Europe :

  • Siège social à Annecy
  • Périmètre Europe / Afrique / Amérique du Sud
  • + de 1 Milliards de Chiffres d’Affaires
  • 3,3% du CA en R&D
  • + de 6 500 collaborateurs (dont + de 2600 en France)
  • 15 sites de production (dont 7 en France)