Concepteur Procédés Outillage H/F

Activity: Procédés et industrialisation
Reference: 2023-2639
Location: France , Annecy
Required profile: Bac +2/3
Contract type: CDI

 

Contexte & Missions

 Au sein de notre siège social, et du département Techniques et Moyens de Fabrication, vous êtes chargé d'étudier et de concevoir des outillages. 

Vos missions principales :

  •  Concevoir et mettre en œuvre un plan d'essais
  •  Proposer et manager des actions de R&D procédés
  •  Proposer et faire évoluer les règles de procédés et conduire les validations associées
  • Assister l'atelier en cas de problèmes complexes
  • Assurer le processus de mise à disposition de moyen de transitique (Rédaction CDC, suivi fournisseur, réception et le démarrage des moyens et mise à disposition l'ensemble des documents )
  • Développer des sous-ensembles mécaniques
  • Assurer les déplacements nécessaires à la bonne exécution de la mission auprès des sites clients et fournisseurs

 

Et si c'était vous ?

  • Issu d'un Bac +2/3 de formation mécanique, vous avez idéalement avec 2 à 3 ans d'expérience en conception
  • Vous avez de bonnes connaissances de Solidworks et une bonne vue dans l'espace
  • Vous avez un sens développé du service client

 

 

Conditions : 

  • Type de contrat : CDI, statut Technicien 
  • Date de démarrage : dès que possible
  • Localisation : Annecy 
  • Travail en journée avec horaires flexibles
  • 37,5h de travail effectif par semaine
  • 4 RTT par an en plus des 5 semaines de congés
  • Rémunération : entre 28K et 36K annuel selon expériences/compétences

 

Pourquoi nous rejoindre ? 

En travaillant chez NTN, vous bénéficierez de formations sur-mesure, d’un parcours d’intégration, et de perspectives d’évolution !

Nous proposons jusqu’à 2 jours de télétravail par semaine (variable selon les contraintes du poste), un package salarial attractif et évolutif (primes, intéressement, indemnités transport, restaurant d’entreprise et divers avantages liés à notre CSE …) 

Pour en savoir plus sur nos engagements rendez-vous ici.  

 

Vous vous reconnaissez ?

Vous êtes prêt à vous investir dans une entreprise de haute technologie et travailler pour des clients prestigieux : Postulez !  

Nous traiterons votre candidature avec objectivité et équité.

Si vous êtes retenu pour un entretien, vous serez amené à rencontrer les managers, le Responsable RH de site, une personne du service recrutement, et à passer un test de raisonnement.