Chargé de projet procédés traitement thermique H/F

Activity: Procédés et industrialisation
Reference: 2023-2640
Location: France , Annecy
Required profile: Bac +2/3
Contract type: CDI

Contexte & Missions

Au sein du Service DI / TMF / PM-TT, vous assurerez les missions suivantes dans le domaine du traitement thermique :

  • Assistance sites (vie série, redémarrage installations, audits,...)   
  • Suivi du développement des nouveaux produits en interne et en sous-traitance
  • Homologation de sous-traitants dans le cadre de nouveaux développements ou de besoins capacitaires                             
  • Mise en place de nouveaux moyens : qualification, réception, mise au point du process associé
  • Développement et formalisation du savoir-faire
  • Participation à des projets R&D

Résultats attendus :

  • Suivi des jalons de développement produit / procédé
  • Robustesse des gammes de traitement thermique
  • Délivrables R&D
  • Animation du métier et de l'interface avec les sites

 

Et si c'était vous ?

Formation bac +2/3 matériaux ou traitement thermique avec au minium une première expérience professionnelle dans le domaine

  • Maitrise de l'anglais technique
  • Connaissances en métallurgie
  • Connaissances des basiques qualité
  • Compétences en CAO idéalement
  • Rigueur, implication, autonomie
  • Moteur dans l'animation de ses sujets
  • Sens relationnel et du consensus avec ses interlocuteurs

Conditions : 

  • Type de contrat : CDI, statut Technicien
  • Date de démarrage : dès que possible
  • Localisation : Annecy (agglomération). 
  • Travail en journée avec horaires flexibles
  • 37,5h de travail effectif par semaine
  • 4 RTT par an en plus des 5 semaines de congés
  • Aide à la recherche de logement si changement de région
  • Rémunération : entre 28K et 36K annuel selon expériences/compétences

 

Pourquoi nous rejoindre ? 

 En travaillant chez NTN, vous bénéficierez de formations sur-mesure, d’un parcours d’intégration, et de perspectives d’évolution !

 Nous proposons jusqu’à 2 jours de télétravail par semaine (variable selon les contraintes du poste), un package salarial attractif et évolutif (primes, intéressement, indemnités transport, restaurant d’entreprise et divers avantages liés à notre CSE …) 

Pour en savoir plus sur nos engagements rendez-vous ici : https://www.ntn-snr.com/fr/ntn-snr-roulements  

 

Vous vous reconnaissez ?

 Vous êtes prêt à vous investir dans une entreprise de haute technologie et travailler pour des clients prestigieux : Postulez !  

Nous traiterons votre candidature avec objectivité et équité.

Si vous êtes retenu pour un entretien, vous serez amené à rencontrer les managers, le Responsable RH de site, une personne du service recrutement, et à passer un test de raisonnement.

 

Notre politique RH s'articule autour de 3 axes forts :

- L'égalité des chances en faveur de la diversité
- Des parcours d'intégration et formations sur-mesure
- La possibilité de construire votre parcours professionnel, et d'exprimer votre potentiel
Notre référentiel de management favorise l'autonomie et la responsabilité, dans un esprit de confiance, d'entraide, et de performance.
Nous visons l'amélioration continue des conditions de travail et la protection de notre environnement, au travers d'une démarche RSE forte.

Pour en savoir plus sur qui nous sommes : https://youtu.be/pJ326BZbOns

A bientôt chez NTN-SNR !