Technicien Qualité Fournisseurs H/F

Activity: Qualité / HSE
Reference: 2023-2648
Location: France , Annecy
Required profile: Bac +2/3
Contract type: CDI

Contexte du recrutement :

Nous sommes à la recherche de plusieurs profils de Techniciens Qualité Fournisseurs pour nos différents sites de l’agglomération d’Annecy : Annecy Centre, Cran-Gevrier, Meythet, Argonay ou Seynod.

Selon vos compétences et préférences, vous serez amené à travailler pour l’une des Business Unit suivante :

  • Aéronautique
  • Industrie
  • Automobile

 

Vos missions :

Au sein du service Qualité d’un site de production, vous intervenez afin d’améliorer les performances qualité des fournisseurs :

  • Validation des produits achetés en choisissant les moyens de mesures et méthodes de contrôle adaptés
  • Traitement des non-conformités (identification des causes, sécurisation, 8D, actions correctives, suivi des plans d’action)
  • Suivi et audit des fournisseurs

 

Et si c'était vous ?

  • Vous êtes titulaire d’un bac+2/3 en mécanique, qualité, logistique, métrologie, etc.., ou ayant une expérience dans ce domaine
  • Vous avez des bases solides en mécanique, de l’expérience en qualité est un plus
  • Vous êtes organisé, autonome et doté d’un bon relationnel
  • La maitrise de l’anglais est nécessaire pour certains postes, mais des formations internes sont disponible si besoin de se remettre à niveau
  • Expérience souhaitée - mais les juniors motivés sont les bienvenus ! 

 

Conditions :

  • Type de contrat : CDI, statut Technicien 
  • Date de démarrage : dès que possible
  • Localisation : Annecy (agglomération). Déplacement ponctuels nationaux ou européens à prévoir selon le portefeuille de fournisseurs 
  • Travail en journée avec horaires flexibles
  • 38h75 par semaine
  • 4 RTT par an en plus des 5 semaines de congés
  • Aide à la recherche de logement si changement de région
  • Rémunération : entre 28K et 36K annuel selon expériences/compétences

 

Pourquoi nous rejoindre ?

En travaillant chez NTN, vous bénéficierez de formations sur-mesure, d’un parcours d’intégration, et de perspectives d’évolution !

Concrètement, voici des postes en qualité sur lesquels vous pourriez postuler en mobilité interne à moyen/long termes :

  • Qualité Développement Fournisseurs
  • Qualité Production
  • Qualité Clients
  • Qualité Systèmes
  • Responsable Qualité

Nous proposons jusqu’à 2 jours de télétravail par semaine (variable selon les contraintes du poste), un package salarial attractif et évolutif (primes, intéressement, indemnités transport, restaurant d’entreprise et divers avantages liés à notre CSE …) 

Pour en savoir plus sur nos engagements rendez-vous ici : https://www.ntn-snr.com/fr/ntn-snr-roulements

 

Vous vous reconnaissez ?

Vous êtes prêt à vous investir dans une entreprise de haute technologie et travailler pour des clients prestigieux : Postulez !  

Nous traiterons votre candidature avec objectivité et équité.

Si vous êtes retenu pour un entretien, vous serez amené à rencontrer les managers, le Responsable RH de site, une personne du service recrutement, et à passer un test de raisonnement.

Envie d’aller plus loin ?

Nous sommes NTN et nous rendons le monde Nameraka ! https://youtu.be/pJ326BZbOns

 

NTN dans le monde :

  • Siège social au Japon
  • Périmètre Asie + Amérique du Nord
  • + de 4 Milliards de Chiffres d’Affaires
  • + de 23 000 collaborateurs
  • 73 sites de production

 

NTN Europe :

  • Siège social à Annecy
  • Périmètre Europe / Afrique / Amérique du Sud
  • + de 1 Milliards de Chiffres d’Affaires
  • 3,3% du CA en R&D
  • + de 6 500 collaborateurs (dont + de 2600 en France)
  • 15 sites de production (dont 7 en France)