Directeur marketing et communication Europe - BU Industrie OEM et IAM H/F

Activity: Marketing / Communication
Reference: 2023-2746
Location: France , Annecy
Required profile: Bac+5
Contract type: CDI

Contexte & Missions

Nous sommes un des leaders mondiaux dans la conception et la fabrication de produits de précision pour l’industrie et nous réalisons un CA de 1.1 Mds € en Europe avec plus de 6500 salariés.

Dans le cadre d'une création de poste, nous sommes à la recherche de notre Directeur Marketing et Communication Europe pour nos marchés de l’Industrie (500 M€).

Rattaché au VP Industrie Europe et membre du CODIR des BU Industrie OEM et aftermarket, votre mission consiste à définir et à mettre en œuvre la stratégie Marketing et Communication pour les activités de 1ère monte et de Distribution afin d’accompagner et d’accélérer notre croissance.

Avec la Direction Commerciale et la Direction Générale, vous contribuez également à définir la stratégie globale en analysant les différents marchés et leur évolution.

 

Vos principales responsabilités sont les suivantes :

  • Vous encadrez une équipe d’une quinzaine de personnes et vous coordonnez en transverse le déploiement de la stratégie Marketing et Communication dans les filiales.
  • Vous analysez les marchés stratégiques et participez au développement des ventes grâce à des plans d’actions coordonnés avec les différents secteurs. 
  • Vous veillez à la profitabilité et au développement de nos gammes de produits.
  • Vous mettez en œuvre une communication et des supports de vente adaptés à la stratégie de positionnement de nos marques et à notre proposition de valeur.
  • Vous élaborerez la stratégie de Communication afin d’améliorer la notoriété de nos marques.    
  • Vous développez les ventes B to B de notre E-shop.  

 

Et si c'était vous ?

Les marchés de l’industrie vous intéressent.

Vous savez manier vision stratégique et management opérationnel.

Vous voulez contribuer au changement et à la croissance grâce à vos idées et à votre énergie.

Vous savez donner du sens et motiver vos équipes.

Rejoignez-nous!

 

Les prérequis :

De formation Ecole de commerce ou Ingénieur avec un cursus Commerce/marketing, votre parcours dans les fonctions Marketing et Communication vous ont conduit à des responsabilités équivalentes. 

La maitrise de l'anglais est indispensable, l'allemand serait un plus. 

 

Conditions : 

Type de contrat : CDI, statut Cadre

Date de démarrage : dès que possible
Forfait jour
Entre 13 à 16 jours de repos en plus des 5 semaines de congés.
Localisation : Annecy. Déplacement occasionnels à prévoir en Europe
Aide à la recherche de logement + déménagement si changement de région
Rémunération : Fixe entre 70K€ et 100K€ annuel selon expériences/compétences et une part variable.

 Pourquoi nous rejoindre ? 

En travaillant chez NTN, vous bénéficierez de formations sur-mesure, d’un parcours d’intégration, et de perspectives d’évolution !

Nous proposons jusqu’à 2 jours de télétravail par semaine (variable selon les contraintes du poste), un package salarial attractif et évolutif (primes, intéressement, indemnités transport, restaurant d’entreprise et divers avantages liés à notre CSE …) 

Pour en savoir plus sur nos engagements https://www.ntn-snr.com/fr/ntn-snr-roulements

 

Vous vous reconnaissez ?

Vous êtes prêt à vous investir dans une entreprise de haute technologie et travailler pour des clients prestigieux : Postulez !  

 

Envie d’aller plus loin ? 

Nous sommes NTN https://www.youtube.com/watch?v=pJ326BZbOns

NTN Europe :

·  Siège social à Annecy

·  Périmètre Europe / Afrique / Amérique du Sud

·  + de 1 Milliards de Chiffres d’Affaires

·  3,3% du CA en R&D

·  + de 6 500 collaborateurs (dont + de 2600 en France)

·  15 sites de production (dont 7 en France)

NTN dans le monde :

·  Siège social au Japon

·  Périmètre Asie + Amérique du Nord

·  + de 4 Milliards de Chiffres d’Affaires

·  + de 23 000 collaborateurs

·  73 sites de production