Régleur H/F

Activity: Production
Reference: 2023-2847
Location: France , Meythet
Required profile: Autres
Contract type: CDI

Au sein de nos sites de production Seynod ou Meythet, les missions du régleur sont les suivantes : 

  • Réaliser en toute autonomie l'intégralité des changements de série.                
  • Assurer l'assistance technique et le dépannage : appliquer la méthodologie de diagnostic afin de dépanner les moyens et/ou traiter les non-conformités produits.
  • Réaliser la maintenance de premier niveau.                      
  • Participer à la priorisation et à l’organisation par rapport à la charge de production, aux dépannages…
  • Collaborer avec les services techniques/supports dans le cadre d'échanges d'informations, essais, traitement de dysfonctionnements spécifiques…                             
  • Transmettre ses compétences et ses connaissances pratiques à ses collègues.

 

 

- Vous avez une expérience significative sur un poste similaire.

- Des connaissances techniques en mécaniques et lecture de plan sont requises.

- Vous êtes doté(e) d'une capacités relationnelles et du service client.

- Vous êtes reconnu pour votre exemplarité, votre force de proposition et votre autonomie.

- Curiosité et envie de découvrir plusieurs technicités rectification, montage/assemblage, fraisage/tournage, traitement thermique) pour des produits à forte valeur ajoutée.

- Vous travaillerez en horaire 2X8 (05h00-13h00 et 13h00-21h15)

40H/semaine

6 RTT/ an

 

Plusieurs postes sont à pourvoir : Seynod ou Meythet. 

Nous disposons de divers avantages : prime vacances et intéressement, 13ème mois, ancienneté à partie de 3 ans, RTT, mutuelle d'entreprise, prévoyance, épargne salariale, CSE…