Responsable îlot maintenance opérationnelle H/F

Activity: Maintenance
Reference: 2023-2852
Location: France , Argonay
Required profile: Bac+4
Contract type: CDI

Contexte et missions :

Rattaché au responsable maintenance du site d'Argonay, le Responsable îlot maintenance opérationnelle a en charge la maintenance curative et planifiée, destinée à maintenir l’outil industriel en bon état de fonctionnement.

Vos missions :

  • Anticiper les risques de dysfonctionnement afin de garantir la disponibilité et la sécurité des équipements.
  • Piloter l'équipe 
  • Garantir le respect des procédures HSE de son activité pour son équipe
  • Contrôler et exploiter quotidiennement le système d'informations de la maintenance
  • Etablir des cahiers des charges de prestation de maintenance et le plan de prévention associé, conduire le chantier et réceptionner les travaux.

 

Et si c'était vous ? 

  • Manager avec profil de préférence technique
  • Capacités relationnelles permettant de rester à l'écoute de ses clients et de son équipe
  • Exigence bienveillante en ce qui concerne les respect des règles de l'entreprise et de l'engagement au quotidien dans l'atteinte des résultats.

Conditions :

  • Type de contrat : CDI, statut Technicien
  • Date de démarrage : dès que possible
  • Localisation : Argonay
  • 38h75 par semaine
  • 4 RTT par an en plus des 5 semaines de congés
  • Déplacements sur d'autres sites Alpes dans le cadre d'échange technique ou dans le cadre d'animations métier maintenance.

  • Du fait du pilotage d'une équipe en 3x8 + Journée, il sera amené à décaler ses horaires dans le but de rencontrer l'ensemble de ces clients (AM de nuit) et les membres de son équipe en horaire exotique (Nuit ou Week-end si l'organisation le nécessite).

  • Compte tenu du caractère opérationnel de la fonction le télétravail n'est pas à envisager.