Animateur Système Qualité et Réparation Aéronautique H/F

Activity: Qualité / HSE
Reference: 2023-2924
Location: France , Argonay
Required profile: Bac+5
Contract type: CDI

Contexte du recrutement : 

Dans le cadre d'un remplacement, nous sommes à la recherche d'un(e) Animateur Système Qualité et Réparation Aéronautique.

 

Vos missions : 

Vous assurerez l'animation opérationnelle du Système de Management de la Qualité au sein de notre BU Aéronautique, pour garantir sa mise en œuvre efficace et le maintien de l'ensemble de nos certifications (EN9100, Part.21G, Part 145...).

Animateur dans l’âme, votre mission nécessitera des échanges permanents avec l’ensemble des services de la BU Aéronautique ainsi qu’avec notre Service « SMQ Groupe » pour :

  • Définir et piloter la mise en œuvre, avec les équipes BU, des nouvelles exigences normatives et réglementaires (AS13100, Système de Management de la Sécurité...)
  • S'assurer de la bonne adéquation entre notre SMQ et les normes/règlements applicables 
  • Être le correspondant des autorités aériennes internationales (Europe/US/UK/Chine/Canada)
  • Préparer et participer aux audits internes et externes
  • Réaliser des formations, piloter de projets Qualité


Votre mission pourra éventuellement être complétée d’une activité de Correspondant Qualité Clients MRO (Activité Réparation Aéronautique):

  • Interlocuteur Qualité des clients MRO (Maintenance Repair & Overhaul)
  • Correspondant Sécurité Produit (SGS) pour la Station de Réparation NTN-SNR 
  • Garant de la mise à jour et mise en œuvre des agréments de production EASA Part.21G et de réparation Part.145

 

Et si c'était vous ?

  • Ingénieur ou Technicien expérimenté, avec formation/parcours à dominante mécanique et/ou qualité.
  • Capacité d'animation et de travail en équipe indispensable
  • Autonomie et rigueur 
  • Capacité d'analyse et de synthèse, pour bien comprendre les exigences réglementaires et normatives et s'assurer de leur respect dans la BU.
  • Connaissance des normes ISO9001 ou aéro (EN9100, P21G/P145...) serait un plus
  • Maitrise de l'anglais, au moins à l'écrit

 

Conditions : 

  • Type de contrat : CDI, statut Cadre
  • Date de démarrage : dès que possible
  • Localisation : Argonay. Pas ou peu de déplacements à prévoir
  • Travail en journée avec horaires flexibles
  • 40h par semaine
  • 8 RTT par an en plus des 5 semaines de congés
  • 1 semaine de congés supplémentaire au bout de 2 ans d’ancienneté
  • Rémunération : à partir de 38K annuel selon expériences/compétences

Pourquoi nous rejoindre ? 

En travaillant chez NTN, vous bénéficierez de formations sur-mesure, d’un parcours d’intégration, et de perspectives d’évolution !

Concrètement, voici des postes en qualité sur lesquels vous pourriez postuler en mobilité interne à moyen/long termes :

  • Qualité Développement Fournisseurs
  • Qualité Production
  • Qualité Systèmes
  • Responsable Qualité

Nous proposons jusqu’à 2 jours de télétravail par semaine (variable selon les contraintes du poste), un package salarial attractif et évolutif (primes, intéressement, indemnités transport, restaurant d’entreprise et divers avantages liés à notre CSE …) 

Pour en savoir plus sur nos engagements rendez-vous ici

 

Vous vous reconnaissez ?

Vous êtes prêt à vous investir dans une entreprise de haute technologie et travailler pour des clients prestigieux : Postulez !  

Nous traiterons votre candidature avec objectivité et équité.

Si vous êtes retenu pour un entretien, vous serez amené à rencontrer les managers, le Responsable RH de site, une personne du service recrutement, et à passer un test de raisonnement.

 

Envie d’aller plus loin ? 

Nous sommes NTN et nous rendons le monde Nameraka ! 

 

NTN dans le monde :

  • Siège social au Japon
  • Périmètre Asie + Amérique du Nord
  • + de 4 Milliards de Chiffres d’Affaires
  • + de 23 000 collaborateurs
  • 73 sites de production

 

NTN Europe :

  • Siège social à Annecy
  • Périmètre Europe / Afrique / Amérique du Sud
  • + de 1 Milliards de Chiffres d’Affaires
  • 3,3% du CA en R&D
  • + de 6 500 collaborateurs (dont + de 2600 en France)
  • 15 sites de production (dont 7 en France)