Stage Qualité H/F

Activity: Qualité / HSE
Reference: 2024-3681
Location: France , Argonay
Required profile: Bac+5
Contract type: Stage

Rejoignez-nous pour un stage enrichissant en Qualité, au sein d’une entreprise dynamique qui place l’innovation au cœur de ses priorités ! Rejoignez une équipe dynamique sur le site d'Argonay, spécialisé dans le secteur de l'aéronautique.

Vos missions : 

- Renforcer la qualité en métrologie

  • Réduire les non-conformités détectées en métrologie. Analysez les causes racines, proposez des actions correctives, et mesurez leur efficacité.
  • Objectif : réduire les non-conformités de 25 % tout en optimisant les processus de contrôle et de tri.

- Optimisation des contrôles sur le bâtiment 2

  • Étudiez et simplifiez les contrôles réalisés sur le bâtiment 2. Analysez la capabilité, évaluez les résultats, proposez un nouveau mode de fonctionnement, et accompagnez sa mise en œuvre dans l’atelier.

- Modernisation du système qualité

  • Contribuez à l’amélioration des outils et supports qualité : optimisez les QRQC, les fiches de non-conformité, et automatisez les saisies pour gagner en efficacité. Participez également à la mise en place de tableaux de bord et de cockpits pour mieux piloter la Qualité Opérationnelle sur le terrain.

 

Et si c'était vous ? 

Vous avez une formation en mécanique ou en qualité et aimez relever des défis concrets sur le terrain.


Ce poste est fait pour vous si vous appréciez travailler en collaboration avec différents interlocuteurs et contribuer à des projets impactants.


À l’aise avec les outils informatiques, notamment Excel, vous êtes également reconnu(e) pour vos qualités de communication, votre méthodologie, et votre détermination à mener vos missions à bien.


Si vous aimez conjuguer rigueur, action, et esprit d’équipe, ce stage est une occasion unique de développer vos talents tout en contribuant à des projets de grande envergure !

Conditions :  

- Date de démarrage : Début 2025

- Basé à Argonay

- Horaire journée et possibilité de plage variable ("horaires flexibles")  

- 35h de temps de travail effectif / semaine  

 

 

Pourquoi nous rejoindre ? 

 

NTN Europe est certifié du Label HappyTrainees & HappyAlternance 2024 ! 85% de nos stagiaires et alternants recommandent le Groupe NTN Europe à leur entourage.  
Nos 2 points forts : la qualité des missions confiées et l'accompagnement ! 

En travaillant chez NTN Europe, vous bénéficierez de formations sur-mesure, d'un parcours d'intégration, et de perspectives d'évolution et d'embauche CDI à l’issue de votre stage !  

Vous pourrez bénéficier des avantages salariaux de l'entreprise : indemnités transport, restaurant d'entreprise, possibilité d'indemnité logement (sous condition) et divers avantages liés à notre CSE.  

Pour en savoir plus sur nos engagements rendez-vous ici : https://www.ntn-snr.com/fr/ntn-snrroulements

Votre candidature sera traitée avec objectivité et équité. Si vous êtes retenu pour un entretien, vous serez amené à rencontrer les managers, le Responsable RH de site, une personne du service recrutement, et à passer un test de raisonnement.

Conformément à notre politique de diversité et d'inclusion, ce poste est ouvert à tous les candidat(e)s.

À très vite chez NTN