Activity: Marketing / Communication
Reference: 2025-3944
Location: France , Cran Gevrier
Required profile: Bac+4
Contract type: Stage

À propos de nous :
Intégrez une équipe dynamique et innovante au cœur de la communication de la BU Rechange Auto de NTN. Nous recherchons un(e) stagiaire motivé(e) et passionné(e) pour participer activement à nos projets de communication.

 

Vos missions :

- Support des campagnes de communication : Suivi et appui sur le pilotage des campagnes avec le chargé de communication.
- Mise à jour des supports de communication : Participation à la création et à la mise à jour de contenus print et digitaux.
- Création de vidéos internes : Conception de vidéos attractives avec CANVA pour renforcer notre communication interne.


 

Vous êtes en Master 1 ou Master 2 en communication ou en BUT 3e année, et vous êtes à la recherche d'un stage long pour mettre en pratique vos compétences.  

Vous avez des appétences pour la communication print et digitale.
Vous êtes organisé(e) et autonome. 
Vous êtes à l’aise en anglais, à l’oral comme à l’écrit.
Avez une excellentes capacités rédactionnelles.


Vous travaillerez sur des projets stimulants et développerez des compétences variées en communication dans un cadre collaboratif. Si vous êtes créatif(ve), curieux(se), et prêt(e) à relever des défis, envoyez-nous votre candidature dès maintenant !

Nous avons hâte de vous rencontrer et de construire ensemble de beaux projets !

Postulez dès aujourd’hui !

 

Conditions :  

- Date de démarrage :Dès que possible

- Basé à Cran Gevrier

- Stage de 6 mois minimum 

- Horaire journée et possibilité de plage variable ("horaires flexibles")  

 - 35h de temps de travail effectif / semaine 

 

Pourquoi nous rejoindre ? 

NTN Europe est certifié du Label HappyTrainees & HappyAlternance 2024 ! 85% de nos stagiaires et alternants recommandent le Groupe NTN Europe à leur entourage.  
Nos 2 points forts : la qualité des missions confiées et l'accompagnement ! 

En travaillant chez NTN Europe, vous bénéficierez de formations sur-mesure, d'un parcours d'intégration, et de perspectives d'évolution et d'embauche CDI à l’issue de votre alternance !  

Vous pourrez bénéficier des avantages salariaux de l'entreprise : indemnités transport, restaurant d'entreprise, possibilité d'indemnité logement (sous condition) et divers avantages liés à notre CSE.  

Pour en savoir plus sur nos engagements rendez-vous ici : https://www.ntn-snr.com/fr/ntn-snrroulements

 

Envie d'aller plus loin ?

Nous sommes NTN et nous rendons le monde Nameraka ! https://youtu.be/pJ326BZbOns

 

NTN dans le monde :

Siège social au Japon

Périmètre Asie + Amérique du Nord

+ de 4 Milliards de Chiffres d'Affaires

+ de 23 000 collaborateurs

73 sites de production

 

NTN Europe :

Siège social à Annecy

Périmètre Europe / Afrique / Amérique du Sud

+ de 1 Milliards de Chiffres d'Affaires

3,3% du CA en R&D

+ de 6 500 collaborateurs (dont + de 2600 en France)

15 sites de production (dont 7 en France)