STAGIAIRE - QUALITE, ANALYSE DES REBUTS EN PRODUCTION H/F

Aktywność: Qualité / HSE
Powiązanie: 2023-2797
Położenie: France , Meythet
Required profile: Bac+5
Contract type: Stage

Contexte et missions

 

Intégré au service Qualité du site industriel de Meythet, vous intervenez dans la mise en place d'action qualité en production.

Vos missions :

  • Réaliser l'état des lieux des causes de rebuts
  • Prioriser et choisir les axes prioritaires de travail
  • Animer les chantiers spécifiques à l'aide d'outils qualités pour réduire les coûts
  • Formaliser les progrès via l'évolution des standards de travail
  • Proposer un mode de suivi global

 

Et si c'était vous ? 

 

Etudiant en cours de BAC + 4 ou 5 en Qualité, Amélioration de la Performance Industrielle ou Amélioration continue, vous recherchez un stage pour compléter vos études.

Bon communiquant, vous aimez être sur le terrain. Vous avez une bonne capacité d'analyse et de synthèse.

 

Conditions 

Date de démarrage : septembre 2023
Durée : 4 à 6 mois
Localisation : basé à Meythet(74)
Horaire journée et possibilité de plage variable (“horaires flexibles”)
37,5h de temps de travail effectif / semaine
Gratification : à partir de 755€, selon le niveau d'étude

Pourquoi nous rejoindre ?

En travaillant chez NTN, vous bénéficierez de formations sur-mesure, d'un parcours d'intégration, et de perspectives d'évolution et d'embauche !

Vous pourrez bénéficier des avantages salariaux de l'entreprise : indemnités transport, restaurant d'entreprise, possibilité d'indemnité logement (sous condition)

Pour en savoir plus sur nos engagements rendez-vous ici.