Agricultura

Garantindo tranquilidade ao longo das estações

Soluções robustas e confiáveis para suas máquinas agrícolas

Com sua experiência e profundo conhecimento do mercado agrícola, a NTN desenvolveu uma linha completa de rolamentos dedicados a equipamentos agrícolas. Essas soluções são projetadas para resistir às condições exigentes da agricultura com um objetivo claro: reduzir as paradas inesperadas das máquinas e garantir um desempenho ideal, temporada após temporada.

Os desafios do setor agrícola:

  • Aumentar a produtividade: melhorar o desempenho agrícola para atender às crescentes demandas de produção.
  • Reduzir a manutenção: menos tempo de inatividade e custos de manutenção durante a temporada.
  • Resistir a condições extremas: solos úmidos, lama, choques, poeira, cargas pesadas... colocam as máquinas à prova.
  • Lidar com uma sazonalidade acentuada: períodos de uso intenso concentrados em janelas de intervenção reduzidas.
  • Limitar os imprevistos técnicos: uma avaria em plena colheita afeta diretamente a produtividade e a rentabilidade da exploração. .
  • Controlar o impacto ambiental: soluções sustentáveis mais respeitadoras do meio ambiente.

Uma linha de rolamentos dedicada a equipamentos agrícolas

Projetados para durar mesmo nas condições mais exigentes

Para atender às exigências dos ciclos agrícolas, o gerenciamento preciso e a manutenção proativa das máquinas são essenciais para o desempenho e a rentabilidade das operações. A linha agrícola oferece, sob as marcas NTN e SNR, produtos especialmente desenvolvidos para atender às exigências do trabalho agrícola:

  • Uma ampla gama: rolamentos dedicados a máquinas rebocadas: cultivador e grade de discos, grade rotativa, semeadora, ceifeira, enfardadeira, enfardadeira, colheitadeira...
  • Resistência extrema: lama, poeira, impactos, umidade, cargas elevadas, uso intensivo
  • Manutenção reduzida: robustez dos produtos, vedação otimizada, lubrificação vitalícia... para limitar as intervenções técnicas e reduzir os custos de manutenção ao longo da vida útil das máquinas.
  • Montagem rápida e segura: economia de tempo na oficina e no campo.
  • Confiabilidade e durabilidade: rolamentos robustos para evitar avarias e tempo de imobilização das máquinas durante períodos de trabalho intensivo.
  • Experiência técnica: know-how reconhecido há mais de 40 anos e acompanhamento personalizado.

Encontre um produto


Mais de 300

clientes
fabricantes de máquinas agrícolas na Europa

40

anos
de experiência em soluções de maquinaria agrícola

2000

soluções
dedicadas ao mercado agrícola

4

milhões
de rolamentos para equipamentos agrícolas vendidos anualmente

Uma linha dedicada à agricultura para soluções robustas e confiáveis

Soluções para todos os equipamentos agrícolas

Soluções para cada etapa do cultivo e seus equipamentos rebocados

Da lavoura à manutenção, passando pela semeadura e colheita, a NTN coloca sua expertise a serviço do mundo agrícola. As linhas NTN e SNR oferecem soluções confiáveis, comprovadas pelos maiores players do setor e especialmente concebidas para atender às exigências dos equipamentos agrícolas.

  • Preparação do solo: cultivador de discos, grade rotativa, rolo compactador, rolo de barras.
  • Semeadura: disco de semeadora.
  • Prensagem de forragem: enfardadeira.
  • Colheita: ceifeira, colheitadeira, ceifeira-debulhadora, enfardadeira.
  • Manutenção

A agricultura também utiliza muitos produtos padrão da NTN e da SNR.

Consulte o catálogo

Roulements pour chaque équipement

Tratores: Rolamentos projetados para transmissões de tratores

Além da linha de rolamentos para máquinas agrícolas rebocadas, nossos engenheiros desenvolveram rolamentos específicos para cada função crítica das transmissões de tratores:

  • Pinhões de acionamento: rolamentos de rolos cônicos de grande ângulo com redução dos torques de atrito para aumentar as velocidades de rotação.
  • Suporte da roda - Eixos traseiros: rolamentos de rolos cônicos com design interno otimizado para limitar as cargas laterais
  • Suporte da roda - Eixos dianteiros: rolamentos de esferas de contato oblíquo para alta rigidez em um espaço reduzido.
  • Caixa de velocidades: rolamentos de esferas de raio interno profundo de alto desempenho do tipo TMB/TAB para uma vida útil prolongada ou para permitir a redução do espaço ocupado.
  • Pinhões satélites de redução final: rolamentos com gaiolas de agulhas, adequados para todos os tamanhos e todas as potências a transmitir. A NTN também desenvolve integrações personalizadas.


Entre em contato conosco

Roulement transmission tracteurs

AgriHub: o rolamento dedicado aos cultivadores de discos independentes


Instale, utilize e esqueça

Em um ambiente agrícola exigente, a escolha do cubo do cultivador de discos independentes pode fazer toda a diferença. Escolher o AgriHub é optar por uma solução robusta e confiável, projetada para maximizar a produtividade, reduzir a manutenção e oferecer aos agricultores o essencial: tranquilidade. Basta concentrar-se no sucesso da temporada. Suas vantagens:

  • Estanqueidade ideal: 8 lábios de vedação para uma barreira total contra a poluição, concebida e testada de acordo com os nossos elevados padrões
  • Durabilidade comprovada: alta resistência a impactos, poluição do solo e cargas pesadas
  • Manutenção reduzida: lubrificação vitalícia, sem necessidade de relubrificação
  • Montagem simplificada: pronto para montar e compatível com vários equipamentos
  • Alojamento robusto: aço forjado de seção espessa para proteger a vedação contra impactos de pedras
  • Produtividade máxima: equipamento robusto e eficiente para um trabalho contínuo

Nossos serviços para maximizar a vida útil de seus rolamentos agrícolas

A NTN também o acompanha no terreno para tornar as suas instalações mais fiáveis, antecipar avarias e reforçar as competências das suas equipas.


Uma vantagem para preparar a sua temporada com tranquilidade e garantir a boa manutenção dos seus equipamentos.

Treinamentos técnicos: sessões práticas e adaptadas para treinar suas equipes na instalação de rolamentos, sua manutenção e a detecção de possíveis falhas.

Kits de montagem e lubrificação: ferramentas e soluções de lubrificação prontas a usar para garantir uma montagem ideal e uma lubrificação controlada dos rolamentos.

Entre em contato conosco

maintenance matériel agricole

Precisa de assistência personalizada?

Nossas equipes estão à sua disposição para ajudá-lo a otimizar seus equipamentos agrícolas e ter uma temporada tranquila.

Entre em contato conosco