Rolnictwo

Spokój przez wszystkie pory roku 

Solidne i niezawodne rozwiązania dla maszyn rolniczych 

Dzięki doświadczeniu i znajomości rynku rolnego firma NTN opracowała kompletną gamę łożysk przeznaczonych do maszyn rolniczych. Rozwiązania te zostały zaprojektowane tak, aby sprostać wymagającym warunkom pracy w rolnictwie. Ich celem jest ograniczenie nieplanowanych przestojów maszyn i zapewnienie optymalnej wydajności przez cały rok.

Wyzwania stojące przed sektorem rolniczym:

  • Zwiększenie wydajności:poprawa wydajności rolniczej w celu sprostania rosnącym wymaganiom produkcyjnym.
  • Zmniejszenie nakładów na konserwację: mniej przestojów i kosztów konserwacji w sezonie.
  • Odporność na ekstremalne warunki: wilgotna gleba, błoto, wstrząsy, kurz, duże obciążenia... to wszystko stanowi duże wyzwanie dla maszyn.
  • Radzenie sobie z wyraźną sezonowością: okresy intensywnego użytkowania skoncentrowane w ograniczonych przedziałach czasowych.
  • Ograniczanie ryzyka technicznego: awaria w trakcie żniw ma bezpośredni wpływ na wydajność i rentowność gospodarstwa.
  • Kontrola wpływu na środowisko: zrównoważone rozwiązania bardziej przyjazne dla środowiska.

Gama łożysk przeznaczonych do maszyn rolniczych

Zaprojektowane z myślą o trwałości nawet w najbardziej wymagających warunkach

Aby sprostać wymaganiom cyklu rolnego, precyzyjne zarządzanie i proaktywna konserwacja maszyn mają zasadnicze znaczenie dla wydajności i rentowności działalności. Asortyment produktów rolniczych oferowanych pod markami NTN i SNR obejmuje produkty opracowane specjalnie z myślą o wymaganiach prac rolniczych:

  • Szeroka gama: łożyska przeznaczone do maszyn ciągnionych: brony i brony talerzowe, brony wirnikowe, siewniki, kosiarki, zgrabiarki, prasy do belowania, kombajny...
  • Ekstremalna wytrzymałość: błoto, kurz, wstrząsy, wilgoć, duże obciążenia, intensywne użytkowanie
  • Ograniczona konserwacja: wytrzymałość produktów, zoptymalizowana szczelność, dożywotnie smarowanie... w celu ograniczenia interwencji technicznych i zmniejszenia kosztów konserwacji przez cały okres eksploatacji maszyn.
  • Szybki i bezpieczny montaż: oszczędność czasu zarówno w warsztacie, jak i w terenie.
  • Niezawodność i trwałość: solidne łożyska zapobiegające awariom i przestojom maszyn podczas intensywnej pracy.
  • Wiedza techniczna:uznane od ponad 40 lat know-how i indywidualne wsparcie.

Znajdź produkt


Ponad 300

klientów
producenci maszyn rolniczych w Europie

40

lat
doświadczenia w zakresie rozwiązań dla maszyn rolniczych

2000

rozwiązania
dedykowane dla rynku rolnego

4

miliony
Łożysk do maszyn rolniczych sprzedawanych każdego roku

A range dedicated to agriculture for robust and reliable solutions

Rozwiązania dla każdego sprzętu rolniczego

Rozwiązania dla każdego etapu uprawy i odpowiednie urządzenia ciągnione

Od uprawy gleby po konserwację, poprzez siew i zbiór plonów, NTN wykorzystuje swoją wiedzę specjalistyczną w służbie rolnictwa. Asortymenty NTN i SNR oferują niezawodne rozwiązania, sprawdzone przez największych graczy w branży i specjalnie zaprojektowane, aby sprostać wymaganiom sprzętu rolniczego.

  • Przygotowanie gleby: brona talerzowa, brona obrotowa, wał packer, wał prętowy.
  • Siew: talerz siewnika.
  • Presowanie paszy: prasa do belowania.
  • Zbiór: kosiarka, kombajn, żniwiarka, zgrabiarka.
  • Konserwacja

W rolnictwie wykorzystuje się również wiele standardowych produktów NTN i SNR.

Zobacz katalog

Roulements pour chaque équipement

Łożyska zaprojektowane z myślą o przekładniach ciągników

Oprócz gamy łożysk do ciągniętych maszyn rolniczych nasi inżynierowie opracowali specjalne łożyska do każdej krytycznej funkcji przekładni ciągników:

  • Koła zębate napędowe: łożyska stożkowe o dużym kącie działania z redukcją momentów tarcia w celu zwiększenia prędkości obrotowych.
  • Wspornik koła — tylne osie: łożyska stożkowe z optymalną konstrukcją wewnętrzną ograniczającą obciążenia brzegowe.
  • Wspornik koła – przednia oś: łożyska kulkowe skośne zapewniające wysoką sztywność przy niewielkich rozmiarach.
  • Skrzynia biegów: wysokowydajne łożyska kulkowe głębokie typu TMB / TAB zapewniające dłuższą żywotność lub umożliwiające zmniejszenie gabarytów.
  • Koła zębate redukcji końcowej: łożyska igiełkowe, dostosowane do wszystkich rozmiarów i mocy, które mają być przenoszone. NTN opracowuje również rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb.


Skontaktuj się z nami

Roulement transmission tracteurs

Agrihub: łożysko przeznaczone do bron dyskowych niezależnych


Zainstaluj, używaj i zapomnij

W wymagającym środowisku rolniczym wybór piasty do brony talerzowej z niezależnymi talerzami może mieć ogromne znaczenie. Wybierając AgriHub, wybierasz solidne i niezawodne rozwiązanie, zaprojektowane z myślą o maksymalizacji wydajności, ograniczeniu konserwacji i zapewnieniu rolnikom tego, co najważniejsze: spokoju ducha. Pozostaje tylko skupić się na sukcesie w sezonie. Jego zalety:

  • Optymalna szczelność: 8 uszczelek zapewniających całkowitą barierę przed zanieczyszczeniami, zaprojektowanych i przetestowanych zgodnie z naszymi wysokimi standardami
  • Sprawdzona trwałość:wysoka odporność na uderzenia, zanieczyszczenia terenu i duże obciążenia
  • Ograniczona konserwacja: smarowanie na cały okres eksploatacji, bez konieczności ponownego smarowania
  • Uproszczony montaż: gotowe do montażu i kompatybilne z wieloma urządzeniami
  • Wytrzymała obudowa: grubościenna stal kuta chroniąca uszczelnienie przed uderzeniami kamieni
  • Maksymalna wydajność: solidny i wydajny sprzęt do ciągłej pracy

Nasze usługi pozwalają zmaksymalizować żywotność łożysk rolniczych

NTN wspiera Cię także w terenie, aby zwiększyć niezawodność Twoich instalacji, przewidywać awarie i wzmocnić kompetencje Twoich zespołów.


Dodatkowa korzyść, która pozwoli Ci spokojnie przygotować się do sezonu i zapewnić prawidłową konserwację sprzętu.

Szkolenia techniczne: praktyczne i dostosowane do potrzeb sesje szkoleniowe dla Twoich zespołów w zakresie montażu łożysk, ich konserwacji i wykrywania ewentualnych usterek.

Zestawy montażowe i smarujące: gotowe do użycia narzędzia i rozwiązania smarujące zapewniające optymalny montaż i kontrolowane smarowanie łożysk.

Skontaktuj się z nami

maintenance matériel agricole

Potrzebujesz indywidualnego wsparcia?

Nasze zespoły są do Twojej dyspozycji, aby pomóc Ci zoptymalizować sprzęt rolniczy i zapewnić spokojny sezon.

Skontaktuj się z nami