Concepteur outillage H/F

Atividade: Recherche et développement
Referência: 2024-3111
Localização: France , Annecy
Required profile: Bac +2/3
Contract type: CDI

Le chargé de projet innovation procédé accompagne les projets de développement des produits innovants pour apporter des réponses techniques de faisabilité de fabrication.

 

Vos missions :

  • Etudier les procédés nouveaux et les outillages, parties de machine, machines associés en utilisant les outils CAO 
  • Mettre en œuvre les essais expérimentaux complémentaires à la phase d'étude théorique : procédés d'assemblage, de dosage/injection, d'usinage, de déformation ...
  • Assurer la montée en maturité des tâches ou projets de Recherche et d'Innovation dans le respect des objectifs techniques, économiques, planning et en assurer le transfert technologique vers les équipes de développement et d'industrialisation .

Il porte également quelques études courtes d'amélioration en assistance des sites de fabrication.

Il est membre actif de projets plus larges et travaille en équipes

De formation DUT ou BTS idéalement suivi d'un an de licence pro, remplacé aujourd'hui par les BUT. Le candidat doit parfaitement maîtriser la CAO idéalement sous Solidworks. La maîtrise des moyens d'usinage fraisage/tournage est un plus.

Une candidature avec peu d'expérience sera étudiée.

Conditions :

Type de contrat : CDI, statut Technicien 
Date de démarrage : dès que possible
Localisation : Annecy
Travail en journée avec horaires flexibles
38h75 par semaine
4 RTT par an en plus des 5 semaines de congés
Rémunération : entre 28K et 36K annuel selon expériences/compétences