MAQUINAS AGRICOLAS
nossas soluções para todo o seu material

Nossos rolamentos agrícolas te garantem o mais alto nível de desempenho. Um conhecimento perfeito do terreno, das suas práticas profissionais e das suas necessidades nos permite te oferecer o melhor para atender às suas expectativas.

O conhecimento técnico da NTN permitiu desenvolver gamas de rolamentos de alto nível de desempenho. Aprovados pelos líderes mundiais do setor, atendem às restrições de todas as aplicações agrícolas.

Ao propor soluções robustas e fiáveis dedicadas às máquinas agrícolas, as marcas NTN e SNR estão aptas a responder a todas as suas necessidades e a simplificar a gestão dos seus equipamentos.

 

Durabilidade ampliada

Os nossos rolamentos são adaptados às restrições exigidas pelo material agrícola: aumento das velocidades em estrada, aumento das potências transmitidas, utilização intensiva, redução de dimensões totais (downsizing), ...

 

Maior desempenho das suas máquinas

Nossos rolamentos são analisados a fim de se adaptarem a todos os tipos de ambientes e a todos os tipos de projetos de máquinas. Melhore o desempenho dos seus equipamentos utilizando produtos especialmente projetados para as restrições de cada aplicação.

 

Custos de manutenção reduzidos

Os nossos rolamentos são desenvolvidos para resistir a ambientes severos. Eles te garantem maior robustez e uma maior confiabilidade. Nenhuma parada súbita durante os períodos de trabalho intenso.

 

Na NTN SNR, os rolamentos para máquinas agrícolas tracionadas são as gamas de produtos dedicados que atendem às necessidades específicas de cada tipo de máquinas: cultivadores de restolho e grades de discos, grades motorizadas, semeadores, cortadores de relva, enfardadeiras, ceifeiras, etc.

Os rolamentos mais utilizados nas máquinas tracionadas são tradicionalmente as inserções de bobinas auto-alinhadoras, utilizáveis com alojamento fonte ou chapa e os rolamentos esféricos de garganta profunda.

Sob as marcas NTN e SNR, a gama agrícola oferece produtos especialmente desenvolvidos para máquinas rebocadas.

Trabalho do solo

  • Suporte de empacotador de rolos / suporte de barra de rolos: rolamentos inseridos esféricos com vedação reforçada de 3 bordas + defletor (sufixo “AGR”). Solução de alta confiabilidade aprovada pelos líderes de grades rotativas e charruas a discos.
  • Cultivador de restolho com discos independentes: Os cubos integrados AGRIHUB oferecem um desempenho de alto nível sem manutenção.

Sementeira

  • Disco de sementeira: rolamento esférico de 4 pontos de contato com vedação de 3 bordas, medidores de precisão da sementeira e de longevidade.

Colheira de forragens

  • Barra de corte de ceifeira giratória: rolamento de 2 linhas de esferas com contato oblíquo impermeável de tipo GB “Twinline”. Rolamento selecionado pela sua alta capacidade de velocidade, sua montagem fácil e, sobretudo, sua extrema confiabilidade pelo líder mundial do material de ceifa, há mais de 30 anos.

Prensagem

  • Prensa a esferas: rolamento inserido a esferas dotado de uma vedação de labirinto “L4” oferecendo a melhor relação entre capacidade de velocidade de rotação e resistência à poluição líquida e sólida.

 

 

machinisme-agricole-4

machinisme-agricole-3

Complementando uma ampla gama de produtos disponíveis em catálogo, nossos engenheiros desenvolveram produtos adaptados às necessidades específicas das diferentes funções presentes nas transmissões e eixos de tratores:

  • Engrenagens de condução: Rolamentos de rolos cônicos grande angulares com redução dos acoplamentos de fricção para aumento das velocidades de rotação.
  • Suporte de roda - Eixo traseiro: rolamentos de rolos cônicos com design interno otimizado para limitação das cargas de bordo resultantes pelas deflexões de árvore de roda e as fortes cargas aplicadas.
  • Suporte de roda - Eixo dianteiro: rolamento de esferas com contato oblíquo de seção estreita para uma rigidez elevada num espaço reduzido.
  • Caixa de velocidades: rolamento de esferas com garganta profunda de alto desempenho TMB /TAB para uma durabilidade aumentada ou para permitir a redução das dimensões totais (downsizing) com uma vida útil idêntica a um rolamento de tamanho superior.
  • Engrenagens satélites de redução final: ampla seleção de versões de gaiolas com agulhas , adaptadas a todos os espaços e a todas as potências de transmissão.

A NTN-SNR também desenvolve integrações sob medida.

Descubra a integralidade da nossa oferta para as máquinas tracionadas     Baixe o FOLHETO

Gonzague HUYGHE

Desenvolvemos, em estreita colaboração com o nosso cliente, as soluções adaptadas às condições extremas deste trator. O tamanho das rodas te permite imaginar o que os nossos rolamentos suportam diariamente. As potências dos tratores estão aumentando constantemente. A dificuldade dos construtores é transmitir esta potência ao solo através dos eixos de roda, cujos rolamentos devem resistir a flexões rotativas 8 vezes superiores àquelas comumente suportadas pelos nossos rolamentos de “catálogo”. O nosso conhecimento técnico reside na nossa capacidade de levar em consideração restrições fora das normas e propor tecnologias adaptadas.

Gonzague HUYGHE - Especialista de Aplicação Agrícola
machinisme-agricole-6

Você tem um assunto específico ENTRE EM CONTATO CONOSCO