Agent de contrôle et de métrologie industrielle H/F

Отрасль: Production
Ссылка: 2023-2732
Место: France , Seynod
Required profile: Aucun diplôme
Contract type: CDI

Contexte et missions :

Intégré(e) au service Métrologie du site de Seynod, vous participez à la bonne conformité des appareils de contrôles.  

En tant qu' Agent de contrôle et de métrologie , vos missions sont les suivantes :  

- Gérer et réviser des appareils de contrôles manuels et automatiques dans les différents ateliers 

- Dépanner des appareils de contrôles manuels et automatiques  

- Former le personnel de production à l'utilisation des appareils de mesures 

- Auditer les ateliers sur le respect des standards de métrologie 

- Participer au progrès continu de votre secteur 

- Respecter les procédures et les règles QHSE applicables au sein de votre service 

 

 Et si c'était vous ?

Vous êtes issu(e) de filière production, maintenance, métrologie, qualité et avez un fort intérêt pour la mesure. 

Rigoureux et méthodique, vous avez une sensibilité pour la qualité et avez de bonnes capacités relationnelles et pédagogiques. 

Vous maîtrisez l'outils informatique (Pack Office et GMAO) 

 

Conditions :

  • Horaire d'équipe 2x8 (5h-13h/ 13h-21h15).
  • Le temps de travail est réparti entre le laboratoire de métrologie et l'atelier.
  • Des déplacements inter-sites possibles de façon occasionnelle.
  • Rémunération selon profil et expérience.

Pourquoi nous rejoindre ?

Notre politique RH s'articule autour de 3 axes forts :

- L'égalité des chances en faveur de la diversité
- Des parcours d'intégration et formations sur-mesure
- La possibilité de construire votre parcours professionnel, et d'exprimer votre potentiel