Stagiaire - Ingénieur en étude du couplage magnétique H/F

Etkinlik: Recherche et développement
Kaynak: 2023-2698
Location: France , Annecy
Required profile: Bac+4
Contract type: Stage

 

Contexte & missions :

 

Intégré au pôle Recherche, innovation et développement de NTN Europe, vous travaillerez sur un banc déjà existant, permettant les premières expériences pour étudier le couplage magnétique.

Le couplage magnétique permet la transmission d'un couple sur un arbre sans contact et permet un débrayage automatique en cas de dépassement du couple maximum autorisé.

 

Vos principales responsabilités :

  • Évaluer les performances des couplages réalisés avec des pièces existantes
  • Mettre en place un petit moteur électrique pour assurer la rotation du banc et des mesures
  • À l'aide d'un logiciel de simulation magnétique, simuler le couplage expérimental et retrouver les caractéristiques mesurées
  • Investiguer les paramètres permettant d'optimiser le couplage: entrefer, diamètre, aimantation des coupleurs
  • Réaliser de nouveaux coupleurs et mesurer les performances sur le banc

 

Et si c'était vous ?

En cours de cursus ingénieur, vous avez des connaissances solides en mesures physiques, en magnétisme. Des compétences en simulations sont un plus.

 

Curieux, vous aimez rechercher des solutions et réaliser des essais. Votre autonomie vous permet de progresser rapidement dans votre mission.

 

 

Conditions : 

 

  • Date de démarrage : septembre 2023
  • Durée : 4 à 6 mois
  • Localisation : basé à Annecy (74)
  • Horaire journée et possibilité de plage variable (“horaires flexibles”)
  • 37,5h de temps de travail effectif / semaine
  • Gratification : à partir de 755€, selon le niveau d'étude

 

Pourquoi nous rejoindre ?

En travaillant chez NTN, vous bénéficierez de formations sur-mesure, d'un parcours d'intégration, et de perspectives d'évolution et d'embauche !

Vous pourrez bénéficier des avantages salariaux de l'entreprise : indemnités transport, restaurant d'entreprise, possibilité d'indemnité logement (sous condition)

Pour en savoir plus sur nos engagements rendez-vous ici.