HUSILLOS DE BOLAS SNR
Soluciones para todos los sectores industriales

Los husillos de bolas SNR son productos con una alta calidad de precisión. Combinan el desarrollo de productos orientado al cliente y los requisitos de alta calidad. Ofrecen al cliente una amplia gama de productos para diversas aplicaciones en todas las áreas de la industria.

  • Distintos tipos de tuercas según DIN 69051
  • Diseños brida y ciclíndrico
  • Tuercas simples y dobles
  • Dirección de inclinación derecha e izquierda
  • Emrollado, girado y molido
  • Precarga desde juego axial Z0 hasta precarga alta Z4 o precarga especial
  • Tipos de tolerancia T10, T7, T5, T3, P5, P3
  • Recubrimientos DURALLOY® TDC como protección contra la corrosión
  • Distintas opciones de lubricación
  • Mecanizado de extremos personalizado
  • Varios soportes
SC

 

 

  • Tuerca simple compacta
  • Dimensión de acuerdo con DIN 69051
  • Brida tipo B de serie
  • Diseño compacto
  • Valor DN alto                

 

 

  • Tuerca doble compacta
  • Dimensión de acuerdo con DIN 69051
  • Brida tipo B de serie
  • Diseño compacto
  • Valor DN alto
                  
DC
SU

 

 

  • Tuerca simple estándar
  • Dimensión de acuerdo con DIN 69051
  • Brida tipo B de serie
  • Altos índices de carga
  • Alta rigidez    

 

 

  • Tuerca simple estándar con desplazamiento de paso
  • Dimensión de acuerdo con DIN 69051
  • Brida tipo B de serie
  • Altos índices de carga
  • Alta rigidez             
TW
CI

 

 

  • Tuerca simple estándar
  • Altos índices de carga
  • Alta rigidez

 

 

  • Tuerca simple compacta
  • Altos índices de carga 
  • Alta rigidez

           

CD
SH

 

 

  • Tuerca simple estándar
  • Cuerpo de tuerca con rosca exterior en el lado frontal para montaje directo en los componentes de conexión

 

 

 

  • Tuerca miniatura sencilla
  • Tipo brida B de serie
  • Diseño extremadamente compacto
SK
bst

 

  • Rodamientos para altas cargas, especialemente en aplicaciones verticales
  • Rodamientos axiales de bolas de contacto angular NTN con un ángulo de contacto de 60 °
  • Equipados con jaula de poliamida
  • Rigidez mejorada, gracias a un mayor número de bolas
  • Diseño universal de serie
  • Instalado en disposición DB, DBT, DTBT y DBTT
  • Las superficies laterales especialmente rectificadas dan a los rodamientos la precarga requerida cuando se instalan
bstk

 

 

  • Soportes tipo bloque para altas cargas, especialmente en aplicaciones verticales
  • Dependiendo del tamaño, los soportes  pueden contener rodamientos en una disposición DB, DBT, DTBT y DBTT
  • Equipado con rodamientos de bolas de contacto angular axial NTN con un ángulo de contacto de 60 ° de la serie BST
  • Las superficies laterales especialmente rectificadas dan a los rodamientos la precarga requerida cuando se instalan

 

 

 

  • Soportes tipo bloque para cargas altas y medias
  • Equipado con rodamientos axiales de bolas de contacto angular con un ángulo de contacto de 25 ° o 40 ° en configuración DF
  • Las superficies laterales especialmente rectificadas dan a los rodamientos la precarga requerida cuando se instalan
bk
fk

 

 

  • Soportes brida para cargas bajas y medias
  • Equipado con rodamientos axiales de bolas de contacto angular con un ángulo de contacto de 25 ° o 40 ° en configuración DF
  • Las superficies laterales especialmente rectificadas dan a los rodamientos la precarga requerida cuando se instalan

 

 

  • Soportes tipo bloque, adaptados a la altura de los soportes fijos BK y EK
  • Equipado con rodamientos rígidos de bolas desplazables axialmente con juntas
bstf
bf

 

 

  • Soportes tipo bloque, adaptados a la altura de los soportes BK y EK
  • Equipado con rodamientos rígidos de bolas desplazables axialmente con juntas

 

 

  • Soportes brida, adaptados a los soportes fijos FK
  • Equipado con rodamientos rígidos de bolas desplazables axialmente con juntas
ff
prs

 

 

  • Para el montaje y ajuste de la precarga de rodamientos fijos de husillos de bolas para cargas elevadas
  • Fijación mediante 2 tornillos prisioneros dispuestos radialment

 

 

 

  • Para el montaje y ajuste de la precarga de rodamientos fijos de husillos de bolas para cargas medias y bajas
  • Fijación mediante 2 tornillos prisioneros dispuestos radialmente
prn
Configurador de husillos de bolas

La herramienta online de NTN permite una configuración eficaz de los husillos de bolas con una interfaz fácil de usar. Los usuarios tienen acceso a información adicional y archivos CAD, así como a la opción de obtener equivalencias de productos, ya que incluye una función de intercambiabilidad. También es posible configurar varios productos a la vez cargando una hoja de cálculo.

 

Husillos de bolas configurador e intercambio

 

 

Catálogo de productos


¿Tiene alguna pregunta?   ENVIÉNOS SU CONSULTA