Activité: Autre filière
Référence: 2025-3821
Localisation: France , Seynod
Profil requis: Bac+5
Type de contrat: Alternance

Alternant – «Excellence Opérationnel F/H »

 

 

Contexte et missions :

 

Au sein de l'équipe NEO (NTN Excellence Opérationnelle) du site de production de Seynod, vous aurez pour missions :

- Accompagner la démarche NEO sous l'angle digital avec la pérennisation d'outils interne, la création de nouveau outils en support pour tous les départements  

- Présence terrain pour piloter des chantiers ciblés de performance, de digitalisation 

 

Et si c'était vous ?

 

- formation généraliste (type génie industriel) 

- appétences pour les outils informatiques

- sens de la communication 

- pédagogie 

- curieux

- autonome 

- force de propositions

- engagé 

 

 

Les conditions :

 

- Date de démarrage :  septembre 2025

- Basé à Seynod 

- Horaire journée avec plage variable

- 37,5 h de temps de travail effectif / semaine

- Congés payés + 4 RTT/an

- Un suivi individuel par un tuteur et un correspondant Rh est mis en place pour vous garantir un parcours professionnalisant.

 

 Pourquoi nous rejoindre ?

 

NTN Europe certifié du Label HappyTrainees & HappyAlternance 2025 ! Plus de 85% de nos stagiaires et alternants recommandent le Groupe NTN Europe à leur entourage.

Nos 2 points forts : la qualité des missions confiées et l'accompagnement !

En travaillant chez NTN, vous bénéficierez de formations sur-mesure, d'un parcours d'intégration, et de perspectives d'évolution et d'embauche !