ALTERNANCE Achats H/F

Activité: Achat
Référence: 2025-3868
Localisation: France , Cran Gevrier
Profil requis: Bac+4
Type de contrat: Alternance

Contexte et Missions:

 

Vous êtes l'assistant(e) achats de l’acheteur petits composants :

  • Envoi de cotation aux fournisseurs
  • Synthèse des offres
  • Préparation et participation aux revues annuelles avec le fournisseur
  • Participation aux réunions d’équipe avec le marketing, la logistique et la qualité pour le suivi des changement de fournisseurs.
  • Support au service logistique pour atteindre les niveaux de performances attendus sur le taux de service et au service qualité de la même manière.
  • Suivi des productivités

 

Et si c'était vous ?

 

  • Formation Bac +4/5 en Achats
  • Anglais/ Excel indispensable
  • La connaissance de SAP est un plus
  • Être autonome, organisé et à l’aise à l’oral.

 

Les conditions :

 

  • Date de démarrage :  septembre 2025
  • Basé à Cran Gevrier
  • Horaire journée avec plage variable (“horaires flexibles”)
  • 37,5 h de temps de travail effectif / semaine
  • Congés payés + 4 RTT/an
  • Un suivi individuel par un tuteur et un correspondant Rh est mis en place pour vous garantir un parcours professionnalisant.

 

Pourquoi nous rejoindre ?

 

NTN Europe certifié du Label HappyTrainees & HappyAlternance 2025 ! Plus de 85% de nos stagiaires et alternants recommandent le Groupe NTN Europe à leur entourage.

Nos 2 points forts : la qualité des missions confiées et l'accompagnement !

En travaillant chez NTN, vous bénéficierez de formations sur-mesure, d'un parcours d'intégration, et de perspectives d'évolution et d'embauche !

Vous pourrez bénéficier des avantages salariaux de l'entreprise : indemnités transport, restaurant d'entreprise, possibilité d'indemnité logement (sous condition) et divers avantages liés à notre CSE.