Roulement à rotule sur rouleaux
Conçus pour résister
Des performances imbattables en conditions sévères
Elaborés pour supporter les charges élevées et les hautes températures, nos roulements à rotule sur rouleaux (SRB) sont robustes et autorisent le désalignement.
Une gamme complète pour répondre à toutes les applications industrielles.
Durée de vie prolongée
Jusqu’à 2x plus de longévité en conditions sévères
Performances optimales
Des vitesses limites élevées et des capacités de charge maximales
Installation sans contrainte
Solutions prêtes à l’emploi et interchangeables.
Réduction des coûts de maintenance
Moins de lubrification,
moins d’arrêts non planifiés.
Des roulements à rotules sur roulements conçus pour durer
Une gamme complète pour les applications exigeantes
La gamme de roulements à rotule sur rouleaux (SRB) NTN offre des performances élevées, même dans les environnements les plus sévères : charges lourdes, défauts d’alignement, températures jusqu’à 200 °C, pollution...
Conçus et fabriqués dans nos usines modernes en Italie et au Japon, ces roulements intègrent :
• un acier de haute qualité
• des tailles de rouleaux optimisées
• des finitions de surface optimisées
• des cages renforcées en acier embouti ou en laiton massif haute performance sans bague de guidage centrale
• des traitements thermiques spécifiques
pour garantir robustesse, stabilité dimensionnelle et résistance à l’usure.
Leur conception améliorée permet des vitesses plus élevées, réduit la température de fonctionnement et allonge les intervalles de maintenance. Standards, étanches ou spécifiques, ils s’adaptent à chaque besoin avec fiabilité et efficacité.
Une qualité premium pour plus de performance
+24%
de capacité de charge dynamique
2x
plus de durée
de vie
200°C
stabilité de l’acier assurée
+20%
sur les vitesses
limites
Moins de temps d'arrêt
pour plus de rentabilité
Des roulements à rotule sur rouleaux spécifiques à chaque besoin

Standard (SRB)
Une qualité confirmée pour des performances durables
La version de base sans étanchéité. Elle offre un excellent compromis performance/coût pour les applications peu exposées à la contamination. Facile à intégrer, c’est la solution idéale pour les environnements propres ou les maintenances régulières.

Étanches (SSRB)
La performance contre la pollution et les infiltrations
Dotés d’un joint nitrile spécialement conçu, ces roulements assurent une étanchéité fiable même en cas de désalignement. Leur conception interne et leurs capacités de charge sont identiques aux versions ouvertes. Pré-graissés pour fonctionner jusqu’à 70 °C, ils offrent une durée de vie prolongée et réduisent fortement les besoins de maintenance
_0.png?fid=150720)
Avec défecteurs métalliques (ROX)
La solution blindée pour affronter la saleté.
Le roulement offre une durabilité exceptionnelle grâce à ses déflecteurs métalliques nitrurés, garantissant résistance aux chocs et à la corrosion. Facile à monter et interchangeable avec des roulements standards, il réduit les coûts de maintenance tout en assurant une performance fiable dans des conditions exigeantes.

Série EF800
La cage renforcée pour les applications vibrantes
Conçue pour les machines vibrantes, la série EF800 intègre une cage massive en laiton usinée, sans anneau de guidage ni épaulement central, pour éviter tout risque de blocage. Son jeu radial réduit et ses tolérances spécifiques assurent fiabilité, longévité et intervalles de maintenance allongés.

Butées
Performance maximale, même dans les conditions les plus extrême
Conçues pour les charges axiales élevées, les butées à rotule sur rouleaux sont idéales pour les environnements lourds comme les presses, grues, turbines ou équipements miniers. Interchangeables (ISO), elles garantissent robustesse avec leur cage en tole acier et permettent une charge radiale allant jusqu’à 50 % de la charge axiale.
ROX, le roulement à rotule sur rouleaux avec déflecteurs métalliques
ROX est le seul roulement à rotule sur rouleaux équipé de doubles déflecteurs métalliques soudés sur la cage, une technologie brevetée qui protège durablement l’intérieur du roulement contre la pollution extérieure. Cette solution innovante a été spécialement conçue pour tous types de convoyeurs fonctionnant en conditions extrême (carrières, mines,...).
• Durée de vie des roulements multipliée par plus de 2
• Lubrification réduite de plus de 50 %
• Compatibilité à 100 % avec les roulements standards premium (ISO)
Pensé pour les chargés de maintenance, ROX allie robustesse, simplicité d’utilisation et performances éprouvées.
Conçus pour performer dans les environnements exigeants
Fabriqués en Italie, avec un savoir-faire industriel maîtrisé
Nos roulements à rotule sur rouleaux (SRB) sont produits sur le site d’ICSA S.p.A., près de Turin, en Italie. Spécialisé depuis plus de 50 ans dans les solutions pour environnements industriels sévères, ce site maîtrise l’ensemble du processus de fabrication : traitement thermique, usinage de précision, assemblage et contrôle qualité en laboratoire.
Ce savoir-faire intégré, soutenu par des équipements modernes et des certifications rigoureuses, garantit des pièces premium, durables, traçables et parfaitement adaptées aux applications les plus critiques..

Pour simplifier la maintenance

KIT ALL-IN-ONE
une offre innovante à votre service
Optez pour les KITS de roulements à rotule sur rouleaux : moins de références à gérer, zéro oubli, montage facilité et performance durable.
Un projet ? Un besoin spécifique ?
Nos experts vous accompagnent dans le choix de vos roulements.