Rulmenți sferici cu role
Conceput pentru a rezista
Performanță imbatabilă în condiții extreme
Concepuți pentru a rezista la sarcini și temperaturi ridicate, rulmenții noștri sferici cu role (SRB) sunt rezistenți și permit dezalinierea.
O gamă completă pentru a se potrivi tuturor aplicațiilor industriale.
Durată de viață extinsă
la 2 ori mai lungă
în condiții severe
Performanță optimă
Viteze limită ridicate și capacități maxime de încărcare
Instalare fără constrângeri
Soluții gata de utilizare, interschimbabile, fără a fi necesară modificarea carcasei.
Reducerea costurilor de întreținere
Mai puțină lubrifiere,
mai puține opriri neplanificate.
Rulmenți cu role sferice proiectați
să dureze
O gamă completă pentru aplicații solicitante
Gama NTN de rulmenți sferici cu role oferă performanțe ridicate, chiar și în cele mai severe medii: sarcini grele, dezaliniere, temperaturi de până la 200°C, poluare etc. Proiectate și fabricate în fabricile noastre moderne din Italia și Japonia, aceste rulmenți încorporează :
- oțel de înaltă calitate
- dimensiuni optimizate ale rolelor
- finisaje de suprafață optimizate
- colivii ranforsate din oțel presat sau alamă solidă de înaltă performanță fără inel central de ghidare
- tratamente termice specifice
pentru a garanta robustețea, stabilitatea dimensională și rezistența la uzură.
Designul lor îmbunătățit permite viteze mai mari, reduce temperaturile de funcționare și prelungește intervalele de întreținere. Indiferent dacă sunt standard, sigilate sau personalizate, acestea pot fi adaptate pentru a satisface orice nevoie cu fiabilitate și eficiență.
Calitate premium pentru performanțe sporite
+24%
capacitate de încărcare
dinamică
2x
durată
de viață
200°C
stabilitatea oțelului garantată
+20%
creștere a limitelor
de viteză
Mai puține perioade de inactivitate
pentru o rentabilitate mai mare
Rulmenți sferici cu rol pentru orice nevoie

Standard (SRB)
Calitate dovedită pentru performanță de durată
Versiunea de bază fără etanșare. Oferă un compromis excelent performanță/cost pentru aplicații cu expunere redusă la contaminare. Ușor de integrat, este soluția ideală pentru medii curate sau întreținere regulată.

Etanșe (SSRB)
Performanță împotriva poluării și infiltrațiilor
Echipați cu o garnitură din nitril special concepută, acești rulmenți asigură o etanșare fiabilă chiar și în cazul unei alinieri greșite. Designul lor intern și capacitatea de încărcare sunt identice cu cele ale versiunilor deschise. Pregresate pentru funcționarea la temperaturi de până la 70°C, acestea oferă o durată de viață extinsă și reduc considerabil cerințele de întreținere.
_6.png?fid=150726)
Si deflector mecanic (ROX)
Blindat să înfrunte pământul
Rulmentul oferă o durabilitate excepțională datorită deflectoarelor sale metalice nitrurate, garantând rezistența la impact și coroziune. Ușor de montat și interschimbabil cu rulmenții standard, acesta reduce costurile de întreținere, asigurând în același timp performanțe fiabile în condiții solicitante.

Seria EF800
Colivie ranforsată pentru aplicații vibrante
Proiectată pentru mașini cu vibrații, seria EF800 încorporează o colivie solidă din alamă prelucrată, fără inel de ghidare sau umăr central, pentru a evita orice risc de blocare. Jocul radial redus și toleranțele specifice asigură fiabilitate, longevitate și intervale extinse de întreținere.

Axiali
Performanță maximă, chiar și în cele mai extreme condiții
Proiectați pentru sarcini axiale mari, rulmenții axiali cu role sferice sunt ideali pentru medii grele, cum ar fi prese, macarale, turbine și echipamente miniere. Interschimbabile (ISO), acestea garantează robustețea coliviei lor din tablă de oțel și permit o sarcină radială de până la 50% din sarcina axială.
ROX, rulmentul cu role sferice cu deflectoare metalice
ROX este singurul rulment cu role sferice echipat cu deflectoare metalice duble sudate pe colivie, o tehnologie brevetată care asigură o protecție de lungă durată pentru interiorul rulmentului împotriva contaminării externe. Această soluție inovatoare a fost special concepută pentru toate tipurile de transportoare care funcționează în condiții extreme (carierele, minele etc.).
• Durata de viață a rulmentului crescută cu peste 2
• Lubrifierea redusă cu peste 50%
• 100% compatibil cu rulmenții standard premium (ISO)
Conceput pentru personalul de întreținere, ROX combină robustețea, ușurința în utilizare și performanța dovedită.
Proiectat pentru a funcționa în medii solicitante
Fabricat în Italia, cu know-how industrial de specialitate
Rulmenții noștri sferici cu role (SRB)sunt produși la ICSA S.p.A., lângă Torino, în Italia. Specializată de peste 50 de ani în soluții pentru medii industriale dificile, acestă uzină controlează întregul proces de fabricație: tratament termic, prelucrare de precizie, asamblare și control de calitate în laborator.
Acest know-how integrat, susținut de echipamente moderne și certificări riguroase, garantează piese premium durabile, trasabile și perfect adaptate celor mai critice aplicații.

Pentru a vă simplifica întreținerea

ALL-IN-ONE KIT
O ofertă inovatoare la dispoziția dumneavoastră
Optați pentru KIT-uri de rulmenți oscilanți cu role (SRB): mai puține referințe de gestionat, zero uitare, asamblare ușoară și performanță de lungă durată.
Aveți un proiect? O nevoie specifică?
Experții noștri vă vor ajuta să vă alegeți rulmenții.