Beneficiați de expertiza unui producător de echipamente originale, multispecialist în piese de distribuție și accesorii pentru motor.
Performanța unu motor nu poate suferi nicio aproximație și niciun compromis în ceea ce privește calitatea pieselor asociate.
Motor: performanța unu producător de piese originale

Poziția noastră de producător de echipamente originale ne-a permis să câștigăm încrederea celor mai importanți constructori auto. Gama noastră completă de distribuții și accesorii acoperă aproape 97% din parcul european.
Garantăm:
- o calitate identică cu caietul de sarcini al constructorului
- un nivel ridicat de durabilitate
- o performanță de prim nivel
- o capacitate de inovare și proiectare a produselor de mâine
- asistență prin intermediul ofertei noastre de servicii și suport de comunicare tehnică
Piesele de distribuție NTN-SNR: kituri și role de distribuție
Gama noastră de distribuție în câteva cifre:
- peste 600 de kituri de distribuție și kituri de distribuție cu pompă de apă
- aproape 600 de referințe de role întinzătoare, role hidraulice și role de distribuție
- aplicații pentru aproape 60 de producători
Dimensiunea gamei noastre acoperă toate necesitățile, în special aplicațiile asiatice în produse de marca NTN și prin identitatea noastră dublă europeană și japoneză.
Concentrare pe kiturile de distribuție
- Aproximativ 500 de kituri de distribuție conțin ansamblul de componente necesare la montare și garantează o operație de mentenanță de calitate optimă
- Peste 150 de kituri de distribuție cu pompe de apă care acoperă cele mai comune aplicații, completând recomandările constructorului. Referințele unice simplifică gestionarea stocurilor dvs.

Concentrare pe rolele de distribuție
Primordiale în buna funcționare a distribuției, rolele de distribuție pot atinge viteze de rotație foarte ridicate (de mai multe ori decât regimul motorului). Acestea sunt supuse la forțe puternice. Prin urmare, acestea trebuie verificate și înlocuite la intervale periodice.
Tehnologiile NTN-SNR prezente pe piață:
- role întinzătoare statice, cu placă sau excentric
- role întinzătoare dinamice automate
- role întinzătoare hidraulice
- role de înfășurare cu dinți, cu flancuri sau standard

Știați? NTN-SNR deține exclusivitatea pentru fabricarea rolelor întinzătoare hidraulice utilizate în aplicațiile grupului VW.
Gama de accesorii NTN-SNR
Gama noastră de accesorii este una dintre cele mai complete de pe piață, alcătuită din curele de accesorii, role întinzătoare, kituri de accesorii, roți Damper, kituri Damper, roți libere pentru alternator, rulment pentru compresor de climatizare etc.

Concentrare pe curelele de accesorii
Cureaua de accesorii permite transmiterea cuplului la elementele sistemului de accesorii: alternatoare, pompe de direcție asistată, pompe de apă (în funcție de montare), compresoare de climatizare etc.
Prin urmare, curelele de accesorii NTN-SNR sunt:
- studiate și optimizate în ceea ce privește lungimea, cu toleranțe foarte apropiate de cele care echipează vehiculele din fabrică
- validate pentru fiecare aplicație pe vehicul
Deoarece curelele de accesorii, striate sau trapezoidale, sunt supuse îmbătrânirii, vă recomandăm:
- să verificați periodic uzura
- să respectați intervalul de înlocuire recomandat de producător și/sau de NTN-SNR
- să înlocuiți sistematic o curea demontată cu o curea nouă

Concentrare pe rolele de accesorii
Rolele întinzătoare creează tensionarea adecvată a curelei de accesorii și a curelei dințate în distribuție. Acestea permit corectarea toleranțelor diferitelor elemente antrenate, precum și a alungirii curelei în urma uzurii. Alegerea rolelor întinzătoare de calitate se dovedește crucială pentru motorul dvs.
Tehnologiile NTN-SNR prezente pe piață:
- role întinzătoare automate: acestea atenuează valorile maxime de tensionare, glisarea curelei și permit reducerea zgomotului
- role întinzătoare mecanice: amortizarea se face cu ajutorul unui resort de tensionare
- role de înfășurare cu nervuri, cu flancuri sau standard

Concentrare pe kitul de accesorii
Reprezintă soluția de reparare completă, care cuprinde cureaua de accesorii, rolele întinzătoare, rolele de înfășurare și șuruburile necesare.
Avantajul kitului?
- Toate componentele într-un singur ambalaj
- Fără erori de identificare
- O singură referință de gestionat

Concentrare pe roțile Damper sau role vilbrochen
Roata Damper amortizează vibrațiile cauzate de neregularitatea vilbrochenului. Aceasta permite funcționarea optimă a curelei și a elementelor antrenate. O roată de calitate asigură un nivel ridicat de protecție a motorului și diminuează riscurile de distrugere a elementelor antrenate, cum ar fi cureaua.
Cele aproximativ 200 de referințe de role și kituri Damper NTN-SNR prezintă:
- regularitatea funcționării
- un nivel ridicat de filtrare și protecție a organelor accesorii
- o durată de viață mărită
Deoarece sunt supuse unor forțe ridicate, vă recomandăm să efectuați un control vizual al roților Damper o dată la 60 000 de km și după înlocuirea distribuției sau a unuia dintre elementele antrenate.

Concentrare pe kiturile Damper
Reprezintă soluția completă de înlocuire, care include o roată Damper și componentele de fixare ale acesteia.
Avantajul kitului?
- Toate componentele într-un singur ambalaj
- Fără erori de identificare
- O singură referință de gestionat
- O reparație de calitate

Concentrare pe roțile libere ale alternatorului
Roata liberă de alternator permite diminuarea restricțiilor legate de neregularitățile motorului și variațiilor brutale de rotație și de cuplu. Aceasta antrenează alternatorul în fazele de accelerație ale vilbrochenului. Aceasta permite și păstrarea și prelungirea duratei de viață a alternatorului curelei și a sistemului de accesorii.
Roțile libere pentru alternatoare, propuse de NTN-SNR, sunt dezvoltate pentru:
- a răspunde la cerințele recente ale motoarelor, din ce în ce mai complexe
- a limita riscurile de defectare a roții
Din acest motiv, recomandăm o verificare periodică a bunei funcționări a roții libere a alternatorului și înlocuirea acesteia la întreținerea sistemului de accesorii.
Totul despre piesele de schimb auto în broșurile noastre Consultați DOCUMENTAȚIA
Găsiți toate piesele în catalogul online Deschideți e-Shop
Declarația expertului nostru privind exigența producătorului

#PERFORMANCEINSIDE se regăsește atât în dimensiunea ofertei și complementaritatea dintre distribuție și accesorii, cât și în stăpânirea parametrilor tehnici. În calitate de producător, NTN-SNR garantează calitatea pieselor originale. Grupul este, în special, liderul mondial în rolele hidraulice originale. Distribuțiile echipate cu acestea sunt renumite pentru fiabilitatea ridicată și economia de întreținere.

Aveți o întrebare tehnică? CONTACTAȚI-NE