Optați pentru soluțiile industriale NTN-SNR. Indiferent de aplicația dvs. sau sectorul de piață, NTN-SNR vă oferă un răspuns personalizat.
Pentru fiecare piață și fiecare aplicație, NTN-SNR propune soluții industriale conforme cu stadiul actual al tehnicii și o asistență personalizată și expertiză tehnică, game standard mari și de cel mai ridicat nivel de performanță, rapiditate și creativitate pentru a oferi o soluție la ecuația cost/performanță și, întotdeauna, cel mai bun raport calitate/preț/disponibilitate.
Soluții textile: inovații și competitivitate

Context: o piață foarte competitivă, o cursă de inovare pentru a crește randamentele. Un mediu extrem de poluat de fibrele textile, spații limitate, componente supuse la oscilații puternice.
NTN-SNR asigură o asistență constantă în dezvoltarea soluțiilor industriale pentru optimizarea costurilor și performanțelor.
- Etanșeități optimizate (deflectoare din plastic),
- O ungere solidă (ungere pe viață și anularea efectului de coroziune prin frecare),
- Construcții și dimensiuni reprelucrate complet pentru adaptarea completă la necesități
- O gestionare logistică ce permite urmărirea adaptărilor la piață fără perturbarea activităţilor clienților noștri.
Soluții pentru pompe cu vid: inovații și calitate ridicată
Context: o piață cu un nivel foarte ridicat de tehnicitate, dorinţa de a obţine randamentul maxim, limitarea defectelor spontane (evitarea mentenanței nepredictive), limitarea consumului de energie.
NTN-SNR asigură o consiliere și o asistență constante în timpul dezvoltărilor.
- O flexibilitate ridicată în ceea ce privește găsirea celor mai bune compromisuri (teste, expertize),
- O exigență ridicată în privința trasabilității și calității,
- Dezvoltări ale tratamentelor suprafeței optimizate,
- Soluții hibride (bile ceramice),
- Dezvoltarea unsorilor pentru temperaturi înalte și compatibile cu gazele pompate.

Soluții pentru ventilatoare industriale: service și flexibilitate

Context: o piață foarte vastă, care privește toate industriile, cu o varietate de configurații și cerințe.
NTN-SNR asigură service și asistență pentru oferte pentru a vă simplifica munca!
- O gamă care acoperă o varietate de dimensiuni de ventilatoare, oferte de ansambluri montate în prealabil (ax + lagăr SNC + SRB) pentru un montaj de calitate realizat de profesioniști.
- Soluții personalizate în funcție de necesitățile specifice, de exemplu, pentru procesele de măsurare.
Soluții pentru prese cu peleți: disponibilitate și fiabilitate crescute ale produselor
Context: operatori și producători de peleți în căutarea celor mai lungi durate de viaţă. Prese pentru toate tipurile de materii prime (fertilizanți, hrană pentru șeptel, lemn), cerințe ridicate pentru limitarea frecvenței de întreținere: sarcini ridicate, poluare intensivă, temperaturi și funcționare ridicate. Pe scurt, condiții de funcționare foarte dificile.
NTN-SNR asigură o cunoaștere de calitate a parcurilor de utilaje instalate pentru ca noi să putem optimiza disponibilitatea produselor prin managementul logistic dedicat
O echipă de experți pe teren și departament de proiectare pentru o ofertă de rulmenți cu caracteristici optimizate, pentru o creștere a duratei de viață cu +40%: oțel de cementare (sufix 4T pentru gama de rulmenți cu role conice), profiluri pentru căi reprelucrate (eticheta ULTAGE® pe rulmenții cu role butoi).

Soluții pentru dispozitive de întindere folii plastice: produse specifice și logistică adaptate

Context: o piață în care nu există loc pentru defecte spontane. O funcționare la temperatură ridicată (până la 220°C), viteze mari de rotație pentru un randament mai ridicat, o poluare puternică din cauza ungerii șinelor de ghidare. Utilaje de mai multe zeci de metri lungime, de la 8000 la 20000 de rulmenți per utilaj: mai multe role per clești.
NTN-SNR asigură dezvoltări specifice bazându-se pe construcții standard de rulmenți cu bile rigizi:
- Unsori speciale pentru temperaturi ridicate, compatibile cu lubrifianți de șine,
- Un profil al diametrului exterior adaptat la geometria șinelor,
- Colivii cu nituri pentru rezistență la temperaturi ridicate și accelerații puternice
- O fiabilitate fără puncte slabe în ceea ce privește termenele de livrare, pentru o planificare optimizată a mentenanței.
Soluții pentru turbosuflante: interval de mentenanță securizat
Context: O cădere de tensiune într-un spital sau pe un vapor imobilizat în mijlocul canalului Panama sunt situații de neconceput.
NTN-SNR propune o gamă completă de turbosuflante destinate motoarelor de vapoare, centralelor electrice sau sectorului feroviar. De peste 35 de ani.
Inspirându-se din cunoștințele din domeniul aeronautic, NTN-SNR oferă produse rezistente la viteze și temperaturi foarte ridicate. O rețea mondială de distribuție care permite și o viteză de reacție foarte mare.

Soluții industriale pentru motoare electrice: Fiabilitate și competitivitate

Context: nevoia de fiabilitate și competitivitate a celor mai importanți producători mondiali și viteza de reacție a producătorilor de piese originale pentru mașini de bobinat.
NTN-SNR asigură expertiza în domeniul rulmenților pentru motoare electrice pentru a răspunde necesităților de fiabilitate și competitivitate.
- O ofertă standard dedicată: rulmenți rigizi cu bile EMTR, rulmenți oblici cu bile, rulmenți cu role cilindrice, unsori cu zgomot scăzut, joc standard în plajă de toleranță redusă CM,
- Game tehnice dedicate: Topline pentru necesități privind temperaturi ridicate, Mégaohm™ pentru izolare electrică, soluții de etanșeitate adaptate (articulații cu cuplu slab și fără contact - LLB, LLH).
Dvs. aveți cerințe, noi avem soluțiile CONTACTAȚI-NE