Optimizați productivitatea și costurile de intretinere ale mașinilor dvs.: alegeți referința mondială în materie de rulmenți pentru echipamente de construcții.
NTN-SNR este furnizorul principal pentru liderii mondiali de echipamente mobile de construcții, atât pentru sectorul minier, cât și pentru domeniul terasamentului, al construcțiilor și al reabilitării drumurilor.
Avantajele gamei NTN-SNR pentru sectorul construcțiilor
Soluțiile de rulmenți NTN-SNR sunt optimizate pentru a răspunde cerinţelor stricte ale echipamentelor de construcții.
Una dintre cele mai mari game de pe piață
Excavatoare hidraulice, transmisii, material de construcții și de reabilitare a drumurilor, pompe și motoare hidraulice, rulmenți de roată pentru echipamentele rulante: NTN-SNR reprezintă referința mondială pentru echipamentele de construcții mobile.
Rulmenți solizi și de cea mai înaltă calitate
Rulmenții NTN-SNR au o durată de viață superioară într-un gabarit minimal și în condiții de utilizare extreme, precum sarcini ridicate, șocuri și vibrații.
O fiabilitate optimă
Pentru a garanta activitatea timp de 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână pe piața sectorului de construcții, neutralizarea opririlor bruște ale mașinilor diminuează riscul de perturbare a producției dvs.
Rulmenți NTN-SNR pentru toate aplicațiile dvs.
Echipele noastre vă oferă recomandări pentru identificarea celor mai bine adaptate soluții la aplicațiile dvs.

Excavatoare hidraulice
Antrenarea finală a șenilelor:
- rulmenți cu bile cu contact oblic cu secțiune subțire
- rulmenți cu role conice cu secțiune subțire (pentru excavatoarele de tonaj mai mare)
Rotirea turelei (Mecanism de antrenare pivotant): rulmenți cu role butoi ULTAGE®
Pinioane planetare pentru transmisiile planetare: colivii cu ace, de mare capacitate HWT
Coliviile cu ace de mare capacitate HWT ating durate de viață de până la două ori mai mari față de coliviile clasice cu ace, cu aceleași dimensiuni. Construcția optimizată a acestora permite creșterea numărului de elemente rulante și a capacității de sarcină de la 15 la 25%.
Transmisii și rulmenți de roată pentru echipamente rulante:
- rulmenți cu role conice
- rulmenți radiali cu bile
- rulmenți cu role cilindrice
- rulmenți cu ace
- și la nivel global, rulmenți de dimensiuni mari precum rulmenții cu role conice, cu diametru exterior de peste 800 mm


Material de construcții și de reabilitare a drumurilor:
- rulmenții oscilanți cu role butoi ULTAGE®
- lagărele cu autocentrare (cea mai mare gamă de pe piață în standardul asiatic și european)
Pompe și motoare hidraulice:
- gama de rulmenți cu role conice din oțel cementat (aici fiind cuprinse cele 2 game de unghi mare T7FCxxx și 303xxD)
- integrarea senzorilor de tip creion pentru măsurarea vitezei cu precizie mare
Rulmenții oscilanți cu role butoi ULTAGE® se găsesc și în alte aplicații foarte exigente de materiale pentru lucrări rutiere precum cilindri compresori rutieri, plăci vibrante dar și toate aplicațiile de concasare/măcinare și sortare.
Declarația unui expert

Un client, producător de pompe hidraulice, se confrunta cu o problemă legată de durata de viață în sistemele încorporate în excavatoarele miniere de mare tonaj. Rulmenții cu role cilindrice cu care sunt prevăzute pompele acestuia se defectau prematur la aproximativ 50% din durata teoretică de viață. Se obișnuiește ca rulmenții să fie unși cu același ulei cu vâscozitate joasă utilizat pentru ansamblul sistemului hidraulic al mașinii. Totuși, într-un mediu poluat, acest tip de ulei nu este recomandat pentru asigurarea unei ungeri optime a rulmentului. Consecințe? Pierderi de exploatare importante pentru utilizatorul final.
Astfel, clientul nostru a apelat la NTN-SNR pentru rezolvarea acestei probleme urgente. I-am propus o soluție dovedită și disponibilă imediat: tratamentul termic AS (Austenite Strengthening), perfect adaptată pentru acest tip de condiții dificile. Tratamentul AS permite multiplicarea de până la 9 ori a duratei de viață a rulmenților în cazul ungerii degradate. În plus, acesta este disponibil pentru aproape toată gama NTN-SNR.

Aveți întrebări? CONTACTAȚI-NE